Grupos de mercadorias
Manípulos borboletas antimicrobianos, peças de aço em aço inoxidável
K0274

Manípulos borboletas antimicrobianos, peças de aço em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Termoplástico, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.Aplicação:Os produtos antibacterianos da linha “KIPP MEDI-Grip” são muito eficazes contra uma variedade de microorganismos nocivos, tais como bactérias, fungos, incluindo bactérias multiresistentes (por exemplo, MRSA).
O material plástico utilizado para fabricação destes produtos possui micropartículas de prata, que produzem um efeito antibacteriano permanente e eficaz para todo o ciclo de vida útil do produto.

Modo de ação:
A proliferação de microorganismos nocivos na superfície do produto é eficazmente impedido por ions de prata, obtendo-se assim uma redução contínua dos germes nos produtos MEDI-Grip, os quais foram testados e confirmados por laboratórios acreditados).
O risco de infecção por contato com estes produtos entre os ciclos de limpeza é significativamente inferior.
Vantagens:Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção), sem efeitos tóxicos colaterais.Aplicação:Aplicação:
Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene (por exemplo, em hospitais, consultórios médicos, área de reabilitação, na produção de alimentos), utilização em locais públicos ou de equipamentos de uso muito frequente (por exemplo asilos, creches).
Particularidades:
Aço inoxidável  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0274 Manípulos borboletas antimicrobianos peças de aço em aço inoxidável 153 kB
 Indicação técnica MEDI grip 772 kB
 Certificate MEDIgrip 369 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboletas antimicrobianos, peças de aço em aço inoxidável

Manípulos borboletas antimicrobianos com rosca fêmea, peças de aço em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Manípulos borboletas antimicrobianos com rosca fêmea, peças de aço em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

ABD2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0274.120106144KM6505142411,510 sob consulta

Manípulos borboletas antimicrobianos com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Manípulos borboletas antimicrobianos com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

ABD2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0274.120106144X20LM6505142411,520 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33