Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336
K0155

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manípulos em estrela em termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão:Bucha ou pino roscado zincados, passivados na cor azul.Indicação:Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.

Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem:Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Acessórios:O cabo de segurança também pode ser adquirida como acessório, ver K0743.04190.Indicação de desenho:
Forma KS: bucha roscada, com tampa
Forma LS: rosca macho
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0155 Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336 348 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea, forma KS

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea, forma KS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3H5 máx.TCADAces.PreçoEncomendar
K0155.604KSpretoM425121682210  sob consulta
K0155.6045KScinza RAL 7035M425121682210  sob consulta
K0155.6046KSvermelho RAL 3020M425121682210  sob consulta
K0155.6047KSamarelo RAL 1021M425121682210  sob consulta
K0155.605KSpretoM525121682210  sob consulta
K0155.6055KScinza RAL 7035M525121682210  sob consulta
K0155.6056KSvermelho RAL 3020M525121682210  sob consulta
K0155.6057KSamarelo RAL 1021M525121682210  sob consulta
K0155.6061KSpretoM625121682210  sob consulta
K0155.60615KScinza RAL 7035M625121682210  sob consulta
K0155.60616KSvermelho RAL 3020M625121682210  sob consulta
K0155.60617KSamarelo RAL 1021M625121682210  sob consulta
K0155.6051KSpretoM5321420102610  sob consulta
K0155.60515KScinza RAL 7035M5321420102610  sob consulta
K0155.60516KSvermelho RAL 3020M5321420102610  sob consulta
K0155.60517KSamarelo RAL 1021M5321420102610  sob consulta
K0155.606KSpretoM6321420102610  sob consulta
K0155.6065KScinza RAL 7035M6321420102610  sob consulta
K0155.6066KSvermelho RAL 3020M6321420102610  sob consulta
K0155.6067KSamarelo RAL 1021M6321420102610  sob consulta
K0155.608KSpretoM8401825133114  sob consulta
K0155.6085KScinza RAL 7035M8401825133114  sob consulta
K0155.6086KSvermelho RAL 3020M8401825133114  sob consulta
K0155.6087KSamarelo RAL 1021M8401825133114  sob consulta
K0155.6101KSpretoM10401825133114  sob consulta
K0155.61015KScinza RAL 7035M10401825133114  sob consulta
K0155.61016KSvermelho RAL 3020M10401825133114  sob consulta
K0155.61017KSamarelo RAL 1021M10401825133114  sob consulta
K0155.6081KSpretoM8502232173814  sob consulta
K0155.60815KScinza RAL 7035M8502232173814  sob consulta
K0155.60816KSvermelho RAL 3020M8502232173814  sob consulta
K0155.60817KSamarelo RAL 1021M8502232173814  sob consulta
K0155.610KSpretoM10502232173814  sob consulta
K0155.6105KScinza RAL 7035M10502232173814  sob consulta
K0155.6106KSvermelho RAL 3020M10502232173814  sob consulta
K0155.6107KSamarelo RAL 1021M10502232173814  sob consulta
K0155.6121KSpretoM12502232173814  sob consulta
K0155.61215KScinza RAL 7035M12502232173814  sob consulta
K0155.61216KSvermelho RAL 3020M12502232173814  sob consulta
K0155.61217KSamarelo RAL 1021M12502232173814  sob consulta
K0155.6102KSpretoM10632640214614  sob consulta
K0155.61025KScinza RAL 7035M10632640214614  sob consulta
K0155.61026KSvermelho RAL 3020M10632640214614  sob consulta
K0155.61027KSamarelo RAL 1021M10632640214614  sob consulta
K0155.612KSpretoM12632640214614  sob consulta
K0155.6125KScinza RAL 7035M12632640214614  sob consulta
K0155.6126KSvermelho RAL 3020M12632640214614  sob consulta
K0155.6127KSamarelo RAL 1021M12632640214614  sob consulta
K0155.616KSpretoM16632640214614  sob consulta
K0155.6165KScinza RAL 7035M16632640214614  sob consulta
K0155.6166KSvermelho RAL 3020M16632640214614  sob consulta
K0155.6167KSamarelo RAL 1021M16632640214614  sob consulta

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda, semelhantes à norma DIN 6336, rosca macho, forma LS

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda, semelhantes à norma DIN 6336, rosca macho, forma LS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3H5 máx.LCADAces.PreçoEncomendar
K0155.705X10LSpretoM525121682210  sob consulta
K0155.7055X10LScinza RAL 7035M525121682210  sob consulta
K0155.7056X10LSvermelho RAL 3020M525121682210  sob consulta
K0155.7057X10LSamarelo RAL 1021M525121682210  sob consulta
K0155.705X15LSpretoM525121682215  sob consulta
K0155.7055X15LScinza RAL 7035M525121682215  sob consulta
K0155.7056X15LSvermelho RAL 3020M525121682215  sob consulta
K0155.7057X15LSamarelo RAL 1021M525121682215  sob consulta
K0155.705X20LSpretoM525121682220  sob consulta
K0155.7055X20LScinza RAL 7035M525121682220  sob consulta
K0155.7056X20LSvermelho RAL 3020M525121682220  sob consulta
K0155.7057X20LSamarelo RAL 1021M525121682220  sob consulta
K0155.705X25LSpretoM525121682225  sob consulta
K0155.7055X25LScinza RAL 7035M525121682225  sob consulta
K0155.7056X25LSvermelho RAL 3020M525121682225  sob consulta
K0155.7057X25LSamarelo RAL 1021M525121682225  sob consulta
K0155.705X30LSpretoM525121682230  sob consulta
K0155.7055X30LScinza RAL 7035M525121682230  sob consulta
K0155.7056X30LSvermelho RAL 3020M525121682230  sob consulta
K0155.7057X30LSamarelo RAL 1021M525121682230  sob consulta
K0155.705X35LSpretoM525121682235  sob consulta
K0155.7055X35LScinza RAL 7035M525121682235  sob consulta
K0155.7056X35LSvermelho RAL 3020M525121682235  sob consulta
K0155.7057X35LSamarelo RAL 1021M525121682235  sob consulta
K0155.705X40LSpretoM525121682240  sob consulta
K0155.7055X40LScinza RAL 7035M525121682240  sob consulta
K0155.7056X40LSvermelho RAL 3020M525121682240  sob consulta
K0155.7057X40LSamarelo RAL 1021M525121682240  sob consulta
K0155.705X45LSpretoM525121682245  sob consulta
K0155.7055X45LScinza RAL 7035M525121682245  sob consulta
K0155.7056X45LSvermelho RAL 3020M525121682245  sob consulta
K0155.7057X45LSamarelo RAL 1021M525121682245  sob consulta
K0155.705X50LSpretoM525121682250  sob consulta
K0155.7055X50LScinza RAL 7035M525121682250  sob consulta
K0155.7056X50LSvermelho RAL 3020M525121682250  sob consulta
K0155.7057X50LSamarelo RAL 1021M525121682250  sob consulta
K0155.705X60LSpretoM525121682260  sob consulta
K0155.7055X60LScinza RAL 7035M525121682260  sob consulta
K0155.7056X60LSvermelho RAL 3020M525121682260  sob consulta
K0155.7057X60LSamarelo RAL 1021M525121682260  sob consulta
K0155.706X10LSpretoM625121682210  sob consulta
K0155.7065X10LScinza RAL 7035M625121682210  sob consulta
K0155.7066X10LSvermelho RAL 3020M625121682210  sob consulta
K0155.7067X10LSamarelo RAL 1021M625121682210  sob consulta
K0155.706X15LSpretoM625121682215  sob consulta
K0155.7065X15LScinza RAL 7035M625121682215  sob consulta
K0155.7066X15LSvermelho RAL 3020M625121682215  sob consulta
K0155.7067X15LSamarelo RAL 1021M625121682215  sob consulta
K0155.706X20LSpretoM625121682220  sob consulta
K0155.7065X20LScinza RAL 7035M625121682220  sob consulta
K0155.7066X20LSvermelho RAL 3020M625121682220  sob consulta
K0155.7067X20LSamarelo RAL 1021M625121682220  sob consulta
K0155.706X25LSpretoM625121682225  sob consulta
K0155.7065X25LScinza RAL 7035M625121682225  sob consulta
K0155.7066X25LSvermelho RAL 3020M625121682225  sob consulta
K0155.7067X25LSamarelo RAL 1021M625121682225  sob consulta
K0155.706X30LSpretoM625121682230  sob consulta
K0155.7065X30LScinza RAL 7035M625121682230  sob consulta
K0155.7066X30LSvermelho RAL 3020M625121682230  sob consulta
K0155.7067X30LSamarelo RAL 1021M625121682230  sob consulta
K0155.706X35LSpretoM625121682235  sob consulta
K0155.7065X35LScinza RAL 7035M625121682235  sob consulta
K0155.7066X35LSvermelho RAL 3020M625121682235  sob consulta
K0155.7067X35LSamarelo RAL 1021M625121682235  sob consulta
K0155.706X40LSpretoM625121682240  sob consulta
K0155.7065X40LScinza RAL 7035M625121682240  sob consulta
K0155.7066X40LSvermelho RAL 3020M625121682240  sob consulta
K0155.7067X40LSamarelo RAL 1021M625121682240  sob consulta
K0155.706X45LSpretoM625121682245  sob consulta
K0155.7065X45LScinza RAL 7035M625121682245  sob consulta
K0155.7066X45LSvermelho RAL 3020M625121682245  sob consulta
K0155.7067X45LSamarelo RAL 1021M625121682245  sob consulta
K0155.706X50LSpretoM625121682250  sob consulta
K0155.7065X50LScinza RAL 7035M625121682250  sob consulta
K0155.7066X50LSvermelho RAL 3020M625121682250  sob consulta
K0155.7067X50LSamarelo RAL 1021M625121682250  sob consulta
K0155.706X60LSpretoM625121682260  sob consulta
K0155.7065X60LScinza RAL 7035M625121682260  sob consulta
K0155.7066X60LSvermelho RAL 3020M625121682260  sob consulta
K0155.7067X60LSamarelo RAL 1021M625121682260  sob consulta
K0155.7061X10LSpretoM6321420102610  sob consulta
K0155.70615X10LScinza RAL 7035M6321420102610  sob consulta
K0155.70616X10LSvermelho RAL 3020M6321420102610  sob consulta
K0155.70617X10LSamarelo RAL 1021M6321420102610  sob consulta
K0155.7061X15LSpretoM6321420102615  sob consulta
K0155.70615X15LScinza RAL 7035M6321420102615  sob consulta
K0155.70616X15LSvermelho RAL 3020M6321420102615  sob consulta
K0155.70617X15LSamarelo RAL 1021M6321420102615  sob consulta
K0155.7061X20LSpretoM6321420102620  sob consulta
K0155.70615X20LScinza RAL 7035M6321420102620  sob consulta
K0155.70616X20LSvermelho RAL 3020M6321420102620  sob consulta
K0155.70617X20LSamarelo RAL 1021M6321420102620  sob consulta
K0155.7061X25LSpretoM6321420102625  sob consulta
K0155.70615X25LScinza RAL 7035M6321420102625  sob consulta
K0155.70616X25LSvermelho RAL 3020M6321420102625  sob consulta
K0155.70617X25LSamarelo RAL 1021M6321420102625  sob consulta
K0155.7061X30LSpretoM6321420102630  sob consulta
K0155.70615X30LScinza RAL 7035M6321420102630  sob consulta
K0155.70616X30LSvermelho RAL 3020M6321420102630  sob consulta
K0155.70617X30LSamarelo RAL 1021M6321420102630  sob consulta
K0155.7061X35LSpretoM6321420102635  sob consulta
K0155.70615X35LScinza RAL 7035M6321420102635  sob consulta
K0155.70616X35LSvermelho RAL 3020M6321420102635  sob consulta
K0155.70617X35LSamarelo RAL 1021M6321420102635  sob consulta
K0155.7061X40LSpretoM6321420102640  sob consulta
K0155.70615X40LScinza RAL 7035M6321420102640  sob consulta
K0155.70616X40LSvermelho RAL 3020M6321420102640  sob consulta
K0155.70617X40LSamarelo RAL 1021M6321420102640  sob consulta
K0155.7061X45LSpretoM6321420102645  sob consulta
K0155.70615X45LScinza RAL 7035M6321420102645  sob consulta
K0155.70616X45LSvermelho RAL 3020M6321420102645  sob consulta
K0155.70617X45LSamarelo RAL 1021M6321420102645  sob consulta
K0155.7061X50LSpretoM6321420102650  sob consulta
K0155.70615X50LScinza RAL 7035M6321420102650  sob consulta
K0155.70616X50LSvermelho RAL 3020M6321420102650  sob consulta
K0155.70617X50LSamarelo RAL 1021M6321420102650  sob consulta
K0155.7061X60LSpretoM6321420102660  sob consulta
K0155.70615X60LScinza RAL 7035M6321420102660  sob consulta
K0155.70616X60LSvermelho RAL 3020M6321420102660  sob consulta
K0155.70617X60LSamarelo RAL 1021M6321420102660  sob consulta
K0155.708X15LSpretoM8321420102615  sob consulta
K0155.7085X15LScinza RAL 7035M8321420102615  sob consulta
K0155.7086X15LSvermelho RAL 3020M8321420102615  sob consulta
K0155.7087X15LSamarelo RAL 1021M8321420102615  sob consulta
K0155.708X20LSpretoM8321420102620  sob consulta
K0155.7085X20LScinza RAL 7035M8321420102620  sob consulta
K0155.7086X20LSvermelho RAL 3020M8321420102620  sob consulta
K0155.7087X20LSamarelo RAL 1021M8321420102620  sob consulta
K0155.708X25LSpretoM8321420102625  sob consulta
K0155.7085X25LScinza RAL 7035M8321420102625  sob consulta
K0155.7086X25LSvermelho RAL 3020M8321420102625  sob consulta
K0155.7087X25LSamarelo RAL 1021M8321420102625  sob consulta
K0155.708X30LSpretoM8321420102630  sob consulta
K0155.7085X30LScinza RAL 7035M8321420102630  sob consulta
K0155.7086X30LSvermelho RAL 3020M8321420102630  sob consulta
K0155.7087X30LSamarelo RAL 1021M8321420102630  sob consulta
K0155.708X35LSpretoM8321420102635  sob consulta
K0155.7085X35LScinza RAL 7035M8321420102635  sob consulta
K0155.7086X35LSvermelho RAL 3020M8321420102635  sob consulta
K0155.7087X35LSamarelo RAL 1021M8321420102635  sob consulta
K0155.708X40LSpretoM8321420102640  sob consulta
K0155.7085X40LScinza RAL 7035M8321420102640  sob consulta
K0155.7086X40LSvermelho RAL 3020M8321420102640  sob consulta
K0155.7087X40LSamarelo RAL 1021M8321420102640  sob consulta
K0155.708X45LSpretoM8321420102645  sob consulta
K0155.7085X45LScinza RAL 7035M8321420102645  sob consulta
K0155.7086X45LSvermelho RAL 3020M8321420102645  sob consulta
K0155.7087X45LSamarelo RAL 1021M8321420102645  sob consulta
K0155.708X50LSpretoM8321420102650  sob consulta
K0155.7085X50LScinza RAL 7035M8321420102650  sob consulta
K0155.7086X50LSvermelho RAL 3020M8321420102650  sob consulta
K0155.7087X50LSamarelo RAL 1021M8321420102650  sob consulta
K0155.708X60LSpretoM8321420102660  sob consulta
K0155.7085X60LScinza RAL 7035M8321420102660  sob consulta
K0155.7086X60LSvermelho RAL 3020M8321420102660  sob consulta
K0155.7087X60LSamarelo RAL 1021M8321420102660  sob consulta
K0155.7081X15LSpretoM8401825133115  sob consulta
K0155.70815X15LScinza RAL 7035M8401825133115  sob consulta
K0155.70816X15LSvermelho RAL 3020M8401825133115  sob consulta
K0155.70817X15LSamarelo RAL 1021M8401825133115  sob consulta
K0155.7081X20LSpretoM8401825133120  sob consulta
K0155.70815X20LScinza RAL 7035M8401825133120  sob consulta
K0155.70816X20LSvermelho RAL 3020M8401825133120  sob consulta
K0155.70817X20LSamarelo RAL 1021M8401825133120  sob consulta
K0155.7081X25LSpretoM8401825133125  sob consulta
K0155.70815X25LScinza RAL 7035M8401825133125  sob consulta
K0155.70816X25LSvermelho RAL 3020M8401825133125  sob consulta
K0155.70817X25LSamarelo RAL 1021M8401825133125  sob consulta
K0155.7081X30LSpretoM8401825133130  sob consulta
K0155.70815X30LScinza RAL 7035M8401825133130  sob consulta
K0155.70816X30LSvermelho RAL 3020M8401825133130  sob consulta
K0155.70817X30LSamarelo RAL 1021M8401825133130  sob consulta
K0155.7081X35LSpretoM8401825133135  sob consulta
K0155.70815X35LScinza RAL 7035M8401825133135  sob consulta
K0155.70816X35LSvermelho RAL 3020M8401825133135  sob consulta
K0155.70817X35LSamarelo RAL 1021M8401825133135  sob consulta
K0155.7081X40LSpretoM8401825133140  sob consulta
K0155.70815X40LScinza RAL 7035M8401825133140  sob consulta
K0155.70816X40LSvermelho RAL 3020M8401825133140  sob consulta
K0155.70817X40LSamarelo RAL 1021M8401825133140  sob consulta
K0155.7081X45LSpretoM8401825133145  sob consulta
K0155.70815X45LScinza RAL 7035M8401825133145  sob consulta
K0155.70816X45LSvermelho RAL 3020M8401825133145  sob consulta
K0155.70817X45LSamarelo RAL 1021M8401825133145  sob consulta
K0155.7081X50LSpretoM8401825133150  sob consulta
K0155.70815X50LScinza RAL 7035M8401825133150  sob consulta
K0155.70816X50LSvermelho RAL 3020M8401825133150  sob consulta
K0155.70817X50LSamarelo RAL 1021M8401825133150  sob consulta
K0155.7081X60LSpretoM8401825133160  sob consulta
K0155.70815X60LScinza RAL 7035M8401825133160  sob consulta
K0155.70816X60LSvermelho RAL 3020M8401825133160  sob consulta
K0155.70817X60LSamarelo RAL 1021M8401825133160  sob consulta
K0155.710X15LSpretoM10401825133115  sob consulta
K0155.7105X15LScinza RAL 7035M10401825133115  sob consulta
K0155.7106X15LSvermelho RAL 3020M10401825133115  sob consulta
K0155.7107X15LSamarelo RAL 1021M10401825133115  sob consulta
K0155.710X20LSpretoM10401825133120  sob consulta
K0155.7105X20LScinza RAL 7035M10401825133120  sob consulta
K0155.7106X20LSvermelho RAL 3020M10401825133120  sob consulta
K0155.7107X20LSamarelo RAL 1021M10401825133120  sob consulta
K0155.710X25LSpretoM10401825133125  sob consulta
K0155.7105X25LScinza RAL 7035M10401825133125  sob consulta
K0155.7106X25LSvermelho RAL 3020M10401825133125  sob consulta
K0155.7107X25LSamarelo RAL 1021M10401825133125  sob consulta
K0155.710X30LSpretoM10401825133130  sob consulta
K0155.7105X30LScinza RAL 7035M10401825133130  sob consulta
K0155.7106X30LSvermelho RAL 3020M10401825133130  sob consulta
K0155.7107X30LSamarelo RAL 1021M10401825133130  sob consulta
K0155.710X35LSpretoM10401825133135  sob consulta
K0155.7105X35LScinza RAL 7035M10401825133135  sob consulta
K0155.7106X35LSvermelho RAL 3020M10401825133135  sob consulta
K0155.7107X35LSamarelo RAL 1021M10401825133135  sob consulta
K0155.710X40LSpretoM10401825133140  sob consulta
K0155.7105X40LScinza RAL 7035M10401825133140  sob consulta
K0155.7106X40LSvermelho RAL 3020M10401825133140  sob consulta
K0155.7107X40LSamarelo RAL 1021M10401825133140  sob consulta
K0155.710X45LSpretoM10401825133145  sob consulta
K0155.7105X45LScinza RAL 7035M10401825133145  sob consulta
K0155.7106X45LSvermelho RAL 3020M10401825133145  sob consulta
K0155.7107X45LSamarelo RAL 1021M10401825133145  sob consulta
K0155.710X50LSpretoM10401825133150  sob consulta
K0155.7105X50LScinza RAL 7035M10401825133150  sob consulta
K0155.7106X50LSvermelho RAL 3020M10401825133150  sob consulta
K0155.7107X50LSamarelo RAL 1021M10401825133150  sob consulta
K0155.710X60LSpretoM10401825133160  sob consulta
K0155.7105X60LScinza RAL 7035M10401825133160  sob consulta
K0155.7106X60LSvermelho RAL 3020M10401825133160  sob consulta
K0155.7107X60LSamarelo RAL 1021M10401825133160  sob consulta
K0155.7101X15LSpretoM10502232173815  sob consulta
K0155.71015X15LScinza RAL 7035M10502232173815  sob consulta
K0155.71016X15LSvermelho RAL 3020M10502232173815  sob consulta
K0155.71017X15LSamarelo RAL 1021M10502232173815  sob consulta
K0155.7101X20LSpretoM10502232173820  sob consulta
K0155.71015X20LScinza RAL 7035M10502232173820  sob consulta
K0155.71016X20LSvermelho RAL 3020M10502232173820  sob consulta
K0155.71017X20LSamarelo RAL 1021M10502232173820  sob consulta
K0155.7101X25LSpretoM10502232173825  sob consulta
K0155.71015X25LScinza RAL 7035M10502232173825  sob consulta
K0155.71016X25LSvermelho RAL 3020M10502232173825  sob consulta
K0155.71017X25LSamarelo RAL 1021M10502232173825  sob consulta
K0155.7101X30LSpretoM10502232173830  sob consulta
K0155.71015X30LScinza RAL 7035M10502232173830  sob consulta
K0155.71016X30LSvermelho RAL 3020M10502232173830  sob consulta
K0155.71017X30LSamarelo RAL 1021M10502232173830  sob consulta
K0155.7101X35LSpretoM10502232173835  sob consulta
K0155.71015X35LScinza RAL 7035M10502232173835  sob consulta
K0155.71016X35LSvermelho RAL 3020M10502232173835  sob consulta
K0155.71017X35LSamarelo RAL 1021M10502232173835  sob consulta
K0155.7101X40LSpretoM10502232173840  sob consulta
K0155.71015X40LScinza RAL 7035M10502232173840  sob consulta
K0155.71016X40LSvermelho RAL 3020M10502232173840  sob consulta
K0155.71017X40LSamarelo RAL 1021M10502232173840  sob consulta
K0155.7101X45LSpretoM10502232173845  sob consulta
K0155.71015X45LScinza RAL 7035M10502232173845  sob consulta
K0155.71016X45LSvermelho RAL 3020M10502232173845  sob consulta
K0155.71017X45LSamarelo RAL 1021M10502232173845  sob consulta
K0155.7101X50LSpretoM10502232173850  sob consulta
K0155.71015X50LScinza RAL 7035M10502232173850  sob consulta
K0155.71016X50LSvermelho RAL 3020M10502232173850  sob consulta
K0155.71017X50LSamarelo RAL 1021M10502232173850  sob consulta
K0155.7101X60LSpretoM10502232173860  sob consulta
K0155.71015X60LScinza RAL 7035M10502232173860  sob consulta
K0155.71016X60LSvermelho RAL 3020M10502232173860  sob consulta
K0155.71017X60LSamarelo RAL 1021M10502232173860  sob consulta
K0155.712X15LSpretoM12502232173815  sob consulta
K0155.7125X15LScinza RAL 7035M12502232173815  sob consulta
K0155.7126X15LSvermelho RAL 3020M12502232173815  sob consulta
K0155.7127X15LSamarelo RAL 1021M12502232173815  sob consulta
K0155.712X20LSpretoM12502232173820  sob consulta
K0155.7125X20LScinza RAL 7035M12502232173820  sob consulta
K0155.7126X20LSvermelho RAL 3020M12502232173820  sob consulta
K0155.7127X20LSamarelo RAL 1021M12502232173820  sob consulta
K0155.712X25LSpretoM12502232173825  sob consulta
K0155.7125X25LScinza RAL 7035M12502232173825  sob consulta
K0155.7126X25LSvermelho RAL 3020M12502232173825  sob consulta
K0155.7127X25LSamarelo RAL 1021M12502232173825  sob consulta
K0155.712X30LSpretoM12502232173830  sob consulta
K0155.7125X30LScinza RAL 7035M12502232173830  sob consulta
K0155.7126X30LSvermelho RAL 3020M12502232173830  sob consulta
K0155.7127X30LSamarelo RAL 1021M12502232173830  sob consulta
K0155.712X35LSpretoM12502232173835  sob consulta
K0155.7125X35LScinza RAL 7035M12502232173835  sob consulta
K0155.7126X35LSvermelho RAL 3020M12502232173835  sob consulta
K0155.7127X35LSamarelo RAL 1021M12502232173835  sob consulta
K0155.712X40LSpretoM12502232173840  sob consulta
K0155.7125X40LScinza RAL 7035M12502232173840  sob consulta
K0155.7126X40LSvermelho RAL 3020M12502232173840  sob consulta
K0155.7127X40LSamarelo RAL 1021M12502232173840  sob consulta
K0155.712X45LSpretoM12502232173845  sob consulta
K0155.7125X45LScinza RAL 7035M12502232173845  sob consulta
K0155.7126X45LSvermelho RAL 3020M12502232173845  sob consulta
K0155.7127X45LSamarelo RAL 1021M12502232173845  sob consulta
K0155.712X50LSpretoM12502232173850  sob consulta
K0155.7125X50LScinza RAL 7035M12502232173850  sob consulta
K0155.7126X50LSvermelho RAL 3020M12502232173850  sob consulta
K0155.7127X50LSamarelo RAL 1021M12502232173850  sob consulta
K0155.712X60LSpretoM12502232173860  sob consulta
K0155.7125X60LScinza RAL 7035M12502232173860  sob consulta
K0155.7126X60LSvermelho RAL 3020M12502232173860  sob consulta
K0155.7127X60LSamarelo RAL 1021M12502232173860  sob consulta
K0155.7102X20LSpretoM10632640214620  sob consulta
K0155.71025X20LScinza RAL 7035M10632640214620  sob consulta
K0155.71026X20LSvermelho RAL 3020M10632640214620  sob consulta
K0155.71027X20LSamarelo RAL 1021M10632640214620  sob consulta
K0155.7102X25LSpretoM10632640214625  sob consulta
K0155.71025X25LScinza RAL 7035M10632640214625  sob consulta
K0155.71026X25LSvermelho RAL 3020M10632640214625  sob consulta
K0155.71027X25LSamarelo RAL 1021M10632640214625  sob consulta
K0155.7102X30LSpretoM10632640214630  sob consulta
K0155.71025X30LScinza RAL 7035M10632640214630  sob consulta
K0155.71026X30LSvermelho RAL 3020M10632640214630  sob consulta
K0155.71027X30LSamarelo RAL 1021M10632640214630  sob consulta
K0155.7102X35LSpretoM10632640214635  sob consulta
K0155.71025X35LScinza RAL 7035M10632640214635  sob consulta
K0155.71026X35LSvermelho RAL 3020M10632640214635  sob consulta
K0155.71027X35LSamarelo RAL 1021M10632640214635  sob consulta
K0155.7102X40LSpretoM10632640214640  sob consulta
K0155.71025X40LScinza RAL 7035M10632640214640  sob consulta
K0155.71026X40LSvermelho RAL 3020M10632640214640  sob consulta
K0155.71027X40LSamarelo RAL 1021M10632640214640  sob consulta
K0155.7102X45LSpretoM10632640214645  sob consulta
K0155.71025X45LScinza RAL 7035M10632640214645  sob consulta
K0155.71026X45LSvermelho RAL 3020M10632640214645  sob consulta
K0155.71027X45LSamarelo RAL 1021M10632640214645  sob consulta
K0155.7102X50LSpretoM10632640214650  sob consulta
K0155.71025X50LScinza RAL 7035M10632640214650  sob consulta
K0155.71026X50LSvermelho RAL 3020M10632640214650  sob consulta
K0155.71027X50LSamarelo RAL 1021M10632640214650  sob consulta
K0155.7102X60LSpretoM10632640214660  sob consulta
K0155.71025X60LScinza RAL 7035M10632640214660  sob consulta
K0155.71026X60LSvermelho RAL 3020M10632640214660  sob consulta
K0155.71027X60LSamarelo RAL 1021M10632640214660  sob consulta
K0155.7121X20LSpretoM12632640214620  sob consulta
K0155.71215X20LScinza RAL 7035M12632640214620  sob consulta
K0155.71216X20LSvermelho RAL 3020M12632640214620  sob consulta
K0155.71217X20LSamarelo RAL 1021M12632640214620  sob consulta
K0155.7121X25LSpretoM12632640214625  sob consulta
K0155.71215X25LScinza RAL 7035M12632640214625  sob consulta
K0155.71216X25LSvermelho RAL 3020M12632640214625  sob consulta
K0155.71217X25LSamarelo RAL 1021M12632640214625  sob consulta
K0155.7121X30LSpretoM12632640214630  sob consulta
K0155.71215X30LScinza RAL 7035M12632640214630  sob consulta
K0155.71216X30LSvermelho RAL 3020M12632640214630  sob consulta
K0155.71217X30LSamarelo RAL 1021M12632640214630  sob consulta
K0155.7121X35LSpretoM12632640214635  sob consulta
K0155.71215X35LScinza RAL 7035M12632640214635  sob consulta
K0155.71216X35LSvermelho RAL 3020M12632640214635  sob consulta
K0155.71217X35LSamarelo RAL 1021M12632640214635  sob consulta
K0155.7121X40LSpretoM12632640214640  sob consulta
K0155.71215X40LScinza RAL 7035M12632640214640  sob consulta
K0155.71216X40LSvermelho RAL 3020M12632640214640  sob consulta
K0155.71217X40LSamarelo RAL 1021M12632640214640  sob consulta
K0155.7121X45LSpretoM12632640214645  sob consulta
K0155.71215X45LScinza RAL 7035M12632640214645  sob consulta
K0155.71216X45LSvermelho RAL 3020M12632640214645  sob consulta
K0155.71217X45LSamarelo RAL 1021M12632640214645  sob consulta
K0155.7121X50LSpretoM12632640214650  sob consulta
K0155.71215X50LScinza RAL 7035M12632640214650  sob consulta
K0155.71216X50LSvermelho RAL 3020M12632640214650  sob consulta
K0155.71217X50LSamarelo RAL 1021M12632640214650  sob consulta
K0155.7121X60LSpretoM12632640214660  sob consulta
K0155.71215X60LScinza RAL 7035M12632640214660  sob consulta
K0155.71216X60LSvermelho RAL 3020M12632640214660  sob consulta
K0155.71217X60LSamarelo RAL 1021M12632640214660  sob consulta
K0155.716X30LSpretoM16632640214630  sob consulta
K0155.7165X30LScinza RAL 7035M16632640214630  sob consulta
K0155.7166X30LSvermelho RAL 3020M16632640214630  sob consulta
K0155.7167X30LSamarelo RAL 1021M16632640214630  sob consulta
K0155.716X35LSpretoM16632640214635  sob consulta
K0155.7165X35LScinza RAL 7035M16632640214635  sob consulta
K0155.7166X35LSvermelho RAL 3020M16632640214635  sob consulta
K0155.7167X35LSamarelo RAL 1021M16632640214635  sob consulta
K0155.716X40LSpretoM16632640214640  sob consulta
K0155.7165X40LScinza RAL 7035M16632640214640  sob consulta
K0155.7166X40LSvermelho RAL 3020M16632640214640  sob consulta
K0155.7167X40LSamarelo RAL 1021M16632640214640  sob consulta
K0155.716X45LSpretoM16632640214645  sob consulta
K0155.7165X45LScinza RAL 7035M16632640214645  sob consulta
K0155.7166X45LSvermelho RAL 3020M16632640214645  sob consulta
K0155.7167X45LSamarelo RAL 1021M16632640214645  sob consulta
K0155.716X50LSpretoM16632640214650  sob consulta
K0155.7165X50LScinza RAL 7035M16632640214650  sob consulta
K0155.7166X50LSvermelho RAL 3020M16632640214650  sob consulta
K0155.7167X50LSamarelo RAL 1021M16632640214650  sob consulta
K0155.716X60LSpretoM16632640214660  sob consulta
K0155.7165X60LScinza RAL 7035M16632640214660  sob consulta
K0155.7166X60LSvermelho RAL 3020M16632640214660  sob consulta
K0155.7167X60LSamarelo RAL 1021M16632640214660  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33