Grupos de mercadorias

Linhas de produtos

voltar

HIDRÁULICA

Altas forças podem ser geradas pela geração de pressão de óleo. Os produtos hidráulicos oferecem a possibilidade de fixar peças de trabalho com segurança e precisão durante a usinagem. A capacidade de gerar altas forças de fixação e distribuí-las uniformemente leva a processos aumentados. Os elementos de fixação hidráulicos são predominantemente utilizados em dispositivos de soluções de automação.

Acessar todos os artigos HIDRÁULICA

PNEUMÁTICA
Nesta área tecnológica diversificada, são utilizados sistemas operados por ar comprimido. Os produtos operados pneumaticamente da KIPP garantem tempos de ciclo mais curtos em comparação com itens operados mecanicamente. Esta linha de produtos impressiona pela sua alta confiabilidade de processo e, portanto, é adequada para uso em automação.

Acessar todos os artigos PNEUMÁTICA

DETECTÁVEL

Os produtos detectáveis podem ser detectados de forma rápida e confiável por sistemas de detecção por meio do uso de um material plástico especial.

  • Metaldetectável – fragmentos menores são detectados de forma confiável
  • Visualmente-detectável – fácil de reconhecer devido ao plástico azul ultramarino

Acessar todos os artigo detectáveis

FEATUREgrip

Com a nova linha de produtos “FEATUREgrip”, a KIPP desenvolve e oferece componentes e soluções informativos e conectáveis, adequados para a Indústria 4.0.

Através destes componentes inteligentes, buscamos contribuir com informações adicionais, para que os usuários possam projetar os seus processos de produção digitalizados de forma mais estável, precisa e segura.

Acessar todos os artigos FEATUREgrip

HYGIENIC

Os produtos de aço inoxidável da linha HYGIENIC são destinados aos setores alimentícios, farmacêuticos, químicos e de embalagem.

  • Hygienic DESIGN – o novo padrão
  • Hygienic USIT® – a novidade na indústria de processamento

Acessar todos os artigos HYGIENIC

TECNOLOGIA DE 19“
Os produtos identificados com este símbolo são destinados à incorporação em sistemas normalizados de 19 polegadas. Cabos, trilhos, elementos normalizados – todos harmonizam de maneira ideal na área de processamento de dados, em racks para técnica em eventos, laboratórios, centros de processamento.

Acessar todos os artigos 19"

AÇO INOXIDÁVEL
Todos os produtos identificados com este símbolo são feitos em aço inoxidável. Neles são empregados predominantemente a liga austenítica 1.4305.

Acessar todos os artigos em aço inoxidável

ESD

Estes produtos são compostos com um material plástico de condutividade elétrica. Com isso, é possível utilizá-los nas zonas de proteção de descargas elétricas ESD, onde se encontram equipamentos sensíveis a descargas eletrostáticas.

Acessar todos os artigos ESD

MEDIgrip

A linha “MEDIgrip” é apropriada para setores com alta exigência de higiene. As peças de operação contém micropartículas de prata, a qual produz um efeito antimicrobiano na superfície.

Acessar todos os artigos MEDIgrip

NATUREgrip

Ecologicamente amigável e livre de produtos petrolíferos. Nossos produtos da linha ”NATUREgrip“ são fabricados de material bioplástico. Isto é feito inteiramente a partir de recursos renováveis.

Acessar todos os artigos NATUREgrip

NOVOgrip

Nossa linha de produtos NOVOgrip é a linha clássica na área de plásticos – bem pensada até os mínimos detalhes. Design elegante, forma prática de manuseio e eficiente em custo-benefício. Todos os elementos de plástico estão disponíveis em diversas combinações de cores, bem como diversos tamanhos.

Acessar todos os artigos NOVOgrip

SYMPAtouch

O nome já diz tudo – pelo menos no SYMPAtouch, nossa linha de produtos é sinônimo de ergonomia máxima. O material é suave e ao mesmo tempo antiderrapante, adaptando-se perfeitamente nas mãos. Esta linha proporciona tanto a segurança no manuseio do cabo quanto a proteção das mãos na utilização frequente.

Acessar todos os artigos SYMPAtouch

Acessórios para perfis em alumínio

Os produtos deste grupo são a solução em tudo o que seja relacionado com a conexão, o aperto e a fixação de perfis em alumínio.
Estes componentes se ajustam, de forma exata, a todos os perfis usuais com 8 mm ou 10 mm de largura da ranhura.
Com os conetores, articulações, cantoneiras e dobradiças, o Grupo oferece inúmeras possibilidades de construção para PERFIS EM ALUMÍNIO.

Acessar todos os artigos Acessórios
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33