Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela antiestáticos semelhantes à norma DIN 6336
K0155

Manípulos em estrela antiestáticos semelhantes à norma DIN 6336

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto grafite.
Bucha e pino roscado de aço classe 5.8.
Versão:Pino roscado passivado na cor azul.Aplicação:Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Segurança:Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeira, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes com potencial de risco de explosão, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos “ATEX”.

Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.
Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0155 Manípulos em estrela antiestáticos semelhantes à norma DIN 6336 159 kB
 Indicação técnica ESD 209 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela antiestáticos semelhantes à norma DIN 6336

Manípulos em estrela antiestáticos semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea, forma K

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela antiestáticos semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0155.1120824KM84018251314 sob consulta

Manípulos em estrela antiestáticos semelhantes à norma DIN 6336, rosca macho, forma L

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela antiestáticos semelhantes à norma DIN 6336, rosca macho, forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
K0155.11408124X25LM84018251325 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33