Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma A, peça bruta
K0147_A

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0147_A Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma A, peça bruta 179 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma A, peça bruta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
K0147.106A32122110 sob consulta
K0147.108A40142614 sob consulta
K0147.110A50183420 sob consulta
K0147.112A63204225 sob consulta
K0147.116A80255230 sob consulta
K0147.120A100326538 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33