Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, peças de aço em aço inoxidável
K1017

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, peças...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4301.

Versão:peça altamente polida, cor preta.Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1017 Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, peças de aço em aço inoxidável 199 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, peças de aço em aço inoxidável

Manípulos de quatro pontas, peças de aço inoxidável, forma K com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas, peças de aço inoxidável, forma K com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Material
dos componentes
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K1017.22505Kaço inoxidávelM525121689,5 sob consulta
K1017.23206Kaço inoxidávelM63214201012 sob consulta
K1017.24008Kaço inoxidávelM84018251314 sob consulta
K1017.25010Kaço inoxidávelM105022322018 sob consulta
K1017.26312Kaço inoxidávelM126326402522 sob consulta

Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma L com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma L com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Material
dos componentes
DD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
K1017.52505X15Laço inoxidávelM5251216815 sob consulta
K1017.52505X20Laço inoxidávelM5251216820 sob consulta
K1017.53206X15Laço inoxidávelM63214201015 sob consulta
K1017.53206X20Laço inoxidávelM63214201020 sob consulta
K1017.53206X25Laço inoxidávelM63214201025 sob consulta
K1017.53206X30Laço inoxidávelM63214201030 sob consulta
K1017.53206X40Laço inoxidávelM63214201040 sob consulta
K1017.53206X50Laço inoxidávelM63214201050 sob consulta
K1017.54008X20Laço inoxidávelM84018251320 sob consulta
K1017.54008X25Laço inoxidávelM84018251325 sob consulta
K1017.54008X30Laço inoxidávelM84018251330 sob consulta
K1017.54008X40Laço inoxidávelM84018251340 sob consulta
K1017.54008X50Laço inoxidávelM84018251350 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33