Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas macios
K0613

Manípulos de quatro pontas macios

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo básico em termoplástico duro.
Revestimento em termoplástico macio.
Bucha ou pino roscado em aço 5.8.
Versão:Corpo básico, revestimento em preto.
Bucha ou pino roscado galvanizados.
Indicação:Manípulos de quatro pontas com superfícies do cabo em componente macio combinam a estabilidade dos cabos tradicionais em termoplástico e o toque agradável das superfícies macias.
O revestimento macio dos manípulos de quatro pontas proporciona uma superfície particularmente agradável ao toque e antiderrapante. Com isto, também podem ser alcançadas forças de tensão mais altas sem agressões à pele.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0613 Manípulos de quatro pontas macios 141 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas macios

Manípulos de quatro pontas macios, forma K

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas macios, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0613.5108KM85115221013 sob consulta
K0613.5110KM105115221013 sob consulta
K0613.7608KM87619,52813,520 sob consulta
K0613.7610KM107619,52813,520 sob consulta
K0613.7612KM127619,52813,520 sob consulta

Manípulos de quatro pontas macios, forma L

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas macios, forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0613.5108X20LM85115231020 sob consulta
K0613.5108X40LM85115231040 sob consulta
K0613.5110X20LM105115231020 sob consulta
K0613.5110X40LM105115231040 sob consulta
K0613.7608X20LM87619,53013,520 sob consulta
K0613.7608X40LM87619,53013,540 sob consulta
K0613.7610X20LM107619,53013,520 sob consulta
K0613.7610X40LM107619,53013,540 sob consulta
K0613.7612X20LM127619,53013,520 sob consulta
K0613.7612X30LM127619,53013,530 sob consulta
K0613.7612X40LM127619,53013,540 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33