Grupos de mercadorias
Manípulos borboletas em aço inoxidável
K0273

Manípulos borboletas em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4308.

Versão:peça polida ou jateada.Sob consulta:Manípulos borboleta com rosca macho.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0273 Manípulos borboletas em aço inoxidável 191 kB

Desenhos

Manípulos borboletas em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo
básico
ABDD2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0273.904polido381,7M410,5188,59 sob consulta
K0273.905polido381,7M510,5188,59 sob consulta
K0273.906polido381,7M610,5188,59 sob consulta
K0273.105polido502,3M5142411,512 sob consulta
K0273.106polido502,3M6142411,512 sob consulta
K0273.208polido753,4M8213516,515 sob consulta
K0273.210polido753,4M10213516,515 sob consulta
K0273.9041jateado381,7M410,5188,59 sob consulta
K0273.9051jateado381,7M510,5188,59 sob consulta
K0273.9061jateado381,7M610,5188,59 sob consulta
K0273.1051jateado502,3M5142411,512 sob consulta
K0273.1061jateado502,3M6142411,512 sob consulta
K0273.2081jateado753,4M8213516,515 sob consulta
K0273.2101jateado753,4M10213516,515 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33