Grupos de mercadorias
Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação

Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis...

voltar

Fecho lingueta

Fechos lingueta fecham todos os tipos de abas, caixas e armários de distribuição, armários de chapa de metal e portas de máquinas. Eles são robustos e podem ser obtidos opcionalmente com trava. Ideal para fabricação de armários de distribuição, para aplicação em todos os setores de transporte, bem como em veículos de montagem e logística.
Test

Trava rotativa de fixação modelo on/off K1061 da KIPP

As travas rotativas de fixação modelo on/off representam uma alternativa prática em relação aos parafusos clássicos, servindo de elementos de operação na engenharia mecânica. Se trata de fechos ou elementos de bloqueio. Com o auxílio das travas rotativas de fixação modelo on/off, é possível trocar e unir placas de forma rápida e segura sem ferramenta. Com relação à sua função, a trava rotativa de fixação modelo on/off tem alta semelhança com a função dos:

»pinos de bloqueio esférico da KIPP, artigo K1063

»pinos de bloqueio esférico da KIPP, artigo K1064

A utilização das travas rotativas de fixação modelo on/off trazem as seguintes vantagens:

• Fácil manuseio

• Alta força de tensão

• Visor LIGA / DESLIGA

• Tempos reduzidos de preparação

• Travamento seguro

Travas rotativas de fixação modelo on/off K1061 da KIPP
Travas rotativas de fixação modelo on/off são ideias para espaços estreitos. Além disso, elas emitem um sinal acústico para o usuário (clique ao fechar). Travas rotativas de fixação modelo on/off são resistentes à vibração e possibilitam a denominada “força de fixação para baixo simultânea”. As placas de fixação correspondentes facilitam adicionalmente a montagem das travas rotativas na prática.

Como exemplo de aplicação de uma trava rotativa modelo on/off, denominamos um sistema de montagem rápida de cabos de alavancas sobre placas de dispositivos (se for necessário manter a distância das placas durante a usinagem). Além disso, as travas rotativas de fixação modelo on/off são adequadas para o sistema de troca rápida de batentes sobre uma placa de montagem ou para suporte de dispositivos. No portfolio de produtos KIPP você encontra diversas versões de travas rotativas de fixação. O botão rotativo pode ser adquirido em aço inoxidável (superfície sem tratamento) com resistência às temperaturas de até 200°C ou na versão em plástico (poliamida reforçada com fibra de vidro) resistente às temperaturas de até 130°C. Carcaça niquelada. Para montagem são necessárias placas de fixação K1062 (acessório).

Placas de fixação K1062 da KIPP

As placas de fixação são utilizadas em combinação com as travas rotativas modelo on/off. Basicamente existem duas diferentes opções de montagem. Dependendo do tipo de aplicação, o cliente escolhe a espessura da placa necessária:

• Placa de fixação forma A

• Placa de fixação forma B: engata em intervalos de 30°

Os parafusos de fixação estão incluídos no fornecimento. As placas de fixação foram projetadas para roscas métricas finas.

Placas de fixação K1062 da KIPP

KIPP: Fecho lingueta Hygienic DESIGN com maçaneta T

Resistente à sujeira e fácil de limpar
Desde o início deste ano, a KIPP vem oferecendo em seu programa fechos lingueta com design Hygienic e maçaneta T. Estes fechos de aço inoxidável (carcaça e maçaneta: 1.4404 / porca de aterramento e parafuso: 1.4301) são apropriados sobretudo para aplicação nas áreas com altos requisitos de higiene, como na indústria de produtos alimentícios, hospitais e consultórios médicos.
O fecho lingueta está em conformidade com os regulamentos e normas de máquinas DIN EN 1672-2:2009, assim como com os regulamentos para máquinas da indústria alimentícia GS-NV 6:2013/06, além de testado e aprovado de acordo com as diretrizes da GS-NV 2:2013/06. Os fechos lingueta são de fácil limpeza e, ao mesmo tempo, não suscetíveis à sujeira. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado e utilizado à direita ou à esquerda. A vedação de silicone azul impede a penetração de líquidos e óleos e está em conformidade com os regulamentos da FDA.
O fecho lingueta está disponível no catálogo da KIPP ou na loja virtual e pode ser adquirido em diferentes tamanhos.

O fecho lingueta possui uma maçaneta T muito prática que permite boa percepção háptica e segurança no manuseio. As superfícies são altamente polidas. Além disso, a maçaneta apresenta vários raios de transição na sua estrutura. Estes tipos de formas geométricas impedem a concentração de sujeira e água no material. O aço inoxidável de característica higiênica impede a proliferação de germes. O fecho lingueta Hygienic Design pode ser utilizado nos seguintes setores:

• Tecnologia de produtos alimentícios

• Indústria química ou farmacêutica

• Tecnologia de embalagem

Indicação:

A vedação especial foi projetada para limpeza com jato de alta pressão de no máximo 100 bar, além de atender ao grau de proteção IP65/67. Além disso, a vedação apresenta estabilidade térmica até 80 °C e, devido à cor azul, está em conformidade com as especificações da FDA (evitando de forma segura que seja confundida com gêneros alimentícios). A lingueta adequada pode ser encomendada separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33