Grupos de mercadorias

Os dispositivos de controle e operação ESD da KIPP foram especialmente desenvolvidos para o uso em zonas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), onde muitas vezes se encontram componentes sensíveis.
Componentes e aparelhos eletrônicos sensíveis podem ser danificados, ou até mesmo destruídos, devido a uma descarga eletrostática (ESD) nas imediações.
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas, ou através do manuseio de componentes sensíveis a ESD (por exemplo, na fabricação, montagem, transporte).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Os produtos ESD da KIPP são feitos com plástico especial para dissipação de eletricidade, sendo assim apropriados para utilização conforme
DIN EN 61340-5-1. Realizamos regularmente testes rigorosos de capacidade de dissipação elétrica, segundo as exigências da norma. Estes produtos ESD também são utilizáveis para aparelhos, componentes e sistemas de proteção em zonas com risco de explosão.
Para uma identificação inequívoca, o símbolo amarelo ESD está impresso na lateral do produto.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33