Grupos de mercadorias
Manípulos em T com rosca fêmea, aço inoxidável para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals
K1515

Manípulos em T com rosca fêmea, aço inoxidável para a linha...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça altamente polida.Indicação:

A superfície é completamente polida em alto brilho e apresenta uma rugosidade superficial de Ra 0,8 μm. Assim quase não há aderência de sujeira e contaminantes. Desta forma se assegura uma limpeza fácil.

Para vedar a conexão do parafuso, são usados anéis e arruelas de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process. A haste do manípulo em T foi especialmente adaptada para este tipo de vedação. O resultado é uma vedação da conexão do parafuso livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.

Sob consulta:Outras profundidades de rosca, rosca polegada, rosca machoAcessórios:

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 para superfícies de aparafusamento.

Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1515 Manípulos em T com rosca fêmea, aço inoxidável para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals 173 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 326 kB

Desenhos

Manípulos em T com rosca fêmea, aço inoxidável para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABD

D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1515.550555,212,3M511,6532,9217,5 sob consulta
K1515.650665,314M6143722,79 sob consulta
K1515.750875,317,7M817,841,224,912 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33