Grupos de mercadorias
Porcas recartilhadas altas de aço e aço inoxidável DIN 466
K0143

Porcas recartilhadas altas de aço e aço inoxidável DIN 466

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Porcas recartilhadas de forma alta M12 não estão previstas na folha de normas técnicas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0143 Porcas recartilhadas altas de aço e aço inoxidável DIN 466 223 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas altas de aço e aço inoxidável DIN 466

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DD1D3HKCADAces.PreçoEncomendar
K0143.04aço de usinagem fácilM41689,53,5 sob consulta
K0143.05aço de usinagem fácilM5201011,54 sob consulta
K0143.06aço de usinagem fácilM62412155 sob consulta
K0143.08aço de usinagem fácilM83016186 sob consulta
K0143.10aço de usinagem fácilM103620238 sob consulta
K0143.12aço de usinagem fácilM123620238 sob consulta
K0143.042aço inoxidávelM41689,53,5 sob consulta
K0143.052aço inoxidávelM5201011,54 sob consulta
K0143.062aço inoxidávelM62412155 sob consulta
K0143.082aço inoxidávelM83016186 sob consulta
K0143.102aço inoxidávelM103620238 sob consulta
K0143.122aço inoxidávelM123620238 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33