Grupos de mercadorias
Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas

Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas

voltar

Puxadores servem como elementos de suporte para abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e capôs e encontram aplicação não só na indústria de móveis e de equipamentos esportivos, mas também em todas as construções de máquinas, sistemas e ferramentas. A área de reabilitação médica e de tecnologia medicinal também fazem uso destes elementos práticos como suporte para seus equipamentos. Com a KIPP você pode encontrar uma grande variedade de puxadores sobretudo estáveis e ergonômicos. Selecione entre diferentes cores, formas e materiais.

Puxadores ideais para sua aplicação
Com cantos arredondados, articuláveis ou formato sob medida, graças à sua forma, os puxadores da HEINRICH KIPP WERK podem ser utilizados em inúmeras aplicações, possibilitando manuseio seguro. Eles são ideais para aplicação em portas, servem como suportes, alças ou para abertura de capôs.
O puxador da KIPP em muitas versões
Na produção de puxadores, a KIPP aposta em diversos materiais para atender amplos requisitos. A nossa linha de puxadores pode ser obtida em vários tipos de materiais: desde aço redondo com revestimento de plástico para um melhor manuseio, alumínio leve, poliamida reforçada com shot peening, até uma combinação especial de materiais. Para um revestimento de alta proteção, utilizamos acabamento anodizado (processo de oxidação eletrolítica). Desta maneira, os puxadores da KIPP oferecem alta proteção contra corrosão, atingindo alta durabilidade.
Manípulos KIPP para abrir e fechar abas, coberturas e portas
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33