Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0280.4206 | K | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 |  | | sob consulta | | K0280.4208 | K | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 |  | | sob consulta | | K0280.4210 | K | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 |  | | sob consulta | | K0280.4212 | K | M12 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 12,5 |  | | sob consulta | | K0280.4706 | K | M6 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 |  | | sob consulta | | K0280.4708 | K | M8 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 |  | | sob consulta | | K0280.4710 | K | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 |  | | sob consulta | | K0280.4712 | K | M12 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 12,5 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0280.4206X15 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 15 |  | | sob consulta | | K0280.4206X20 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 20 |  | | sob consulta | | K0280.4206X25 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 25 |  | | sob consulta | | K0280.4206X35 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 35 |  | | sob consulta | | K0280.4208X16 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 16 |  | | sob consulta | | K0280.4208X25 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 25 |  | | sob consulta | | K0280.4208X35 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 35 |  | | sob consulta | | K0280.4210X20 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 20 |  | | sob consulta | | K0280.4210X30 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 30 |  | | sob consulta | | K0280.4210X40 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 40 |  | | sob consulta | | K0280.4210X50 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 50 |  | | sob consulta | | K0280.4706X20 | L | M6 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 20 |  | | sob consulta | | K0280.4708X35 | L | M8 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 35 |  | | sob consulta | | K0280.4710X40 | L | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 40 |  | | sob consulta | | K0280.4710X50 | L | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 50 |  | | sob consulta | |
|