Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço (formato alemão, a partir de M12 ferro fundido maleável) ou aço inoxidável A2.Versão:Aço e ferro fundido maleável galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:As porcas borboleta podem ser apertadas e (na maioria das vezes) soltas manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas.

Indicação de desenho:
DE = formato alemão semelhante à DIN 315
AM = formato americano
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2344 Porcas borboleta 137 kB

Desenhos (visão geral)

Porcas borboleta

Porcas borboleta, forma DE, formato alemão semelhante à DIN 315

mais informações

Desenhos

Porcas borboleta, forma DE, formato alemão semelhante à DIN 315

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DA
máx.
D2
máx.
HH1CADAces.PreçoEncomendar
K2344.104DEaçoM420810,54,6sob consulta
K2344.105DEaçoM52611136,5sob consulta
K2344.106DEaçoM63313178sob consulta
K2344.108DEaçoM839162010sob consulta
K2344.110DEaçoM1051202512sob consulta
K2344.112DEferro fundido maleávelM12652333,514sob consulta
K2344.116DEferro fundido maleávelM16732937,517sob consulta
K2344.120DEferro fundido maleávelM20903546,521sob consulta
K2344.1104DEaço inoxidável A2M420810,54,6sob consulta
K2344.1105DEaço inoxidável A2M52611136,5sob consulta
K2344.1106DEaço inoxidável A2M63313178sob consulta
K2344.1108DEaço inoxidável A2M839162010sob consulta
K2344.1110DEaço inoxidável A2M1051202512sob consulta
K2344.1112DEaço inoxidável A2M12652333,514sob consulta
K2344.1116DEaço inoxidável A2M16732937,517sob consulta
K2344.1120DEaço inoxidável A2M20903546,521sob consulta

Porcas borboleta, forma AM, formato americano

mais informações

Desenhos

Porcas borboleta, forma AM, formato americano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DA
máx.
D2
máx.
HH1CADAces.PreçoEncomendar
K2344.204AMaçoM418,588,83sob consulta
K2344.205AMaçoM5221110,54sob consulta
K2344.206AMaçoM626,81312,94,9sob consulta
K2344.208AMaçoM830,31414,85,4sob consulta
K2344.210AMaçoM1035,316,517,36,3sob consulta
K2344.212AMaçoM1247,522,522,57,9sob consulta
K2344.1204AMaço inoxidável A2M418,588,83sob consulta
K2344.1205AMaço inoxidável A2M5221110,54sob consulta
K2344.1206AMaço inoxidável A2M626,81312,94,9sob consulta
K2344.1208AMaço inoxidável A2M830,31414,85,4sob consulta
K2344.1210AMaço inoxidável A2M1035,316,517,36,3sob consulta
K2344.1212AMaço inoxidável A2M1247,522,522,57,9sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33