Группы товаров
Ножки установочные, форма D, рифленая опорная поверхность улучшенная
K0299_D

Ножки установочные, форма D, рифленая опорная поверхность...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Опорные поверхности — закалённые.
Указание:Эти установочные ножки применяются для фиксации обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0299_D Ножки установочные, форма D, рифленая опорная поверхность улучшенная 160 kB

Чертежи

Ножки установочные, форма D, рифленая опорная поверхность улучшенная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBDGHSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0299.406010D1110M61010 по запросу
K0299.406020D1110M62010 по запросу
K0299.408015D1313M81513 по запросу
K0299.408030D1313M83013 по запросу
K0299.410020D1617M102017 по запросу
K0299.410040D1617M104017 по запросу
K0299.412025D2019M122519 по запросу
K0299.412050D2019M125019 по запросу
K0299.416030D2427M163027 по запросу
K0299.416060D2427M166027 по запросу
K0299.420040D2932M204032 по запросу
K0299.420080D2932M208032 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33