Группы товаров
Ножки ввинчиваемые с резьбовой цапфой DIN 6320 (издание 1971)
K0296

Ножки ввинчиваемые с резьбовой цапфой DIN 6320 (издание 1971)

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Указание на чертеже:
Форма A: с гладкой опорной поверхностью
Форма B: с наконечниками из твёрдого сплава
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0296 Ножки ввинчиваемые с резьбовой цапфой DIN 6320 (издание 1971) 170 kB

Чертежи (общий обзор)

Ножки ввинчиваемые с резьбовой цапфой DIN 6320 (издание 1971)

Ножки с резьбовой цапфой, форма А, с гладкой опорной поверхностью

подробнее

Чертежи

Ножки с резьбовой цапфой, форма А, с гладкой опорной поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

GHBESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0296.06A8M6101111,510 по запросу
K0296.061A6M6201111,510 по запросу
K0296.08A10M815131513 по запросу
K0296.081A9M830131513 по запросу
K0296.10A13M10201619,617 по запросу
K0296.101A13M10401619,617 по запросу
K0296.12A15M12252021,919 по запросу
K0296.121A15M12502021,919 по запросу

Ножки с резьбовой цапфой, форма В, с твердосплавными концами

подробнее

Чертежи

Ножки с резьбовой цапфой, форма В, с твердосплавными концами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

GHBESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0296.083B11,5M815131513 по запросу
K0296.123B15M12252021,919 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33