Группы товаров
Опорные болты из стали, закалённые, воронёные и шлифованные
K0305

Опорные болты из стали, закалённые, воронёные и шлифованные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая 1.0301.Исполнение: Закалённый, воронёный и шлифованный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0305 Опорные болты из стали, закалённые, воронёные и шлифованные 181 kB

Чертежи

Опорные болты из стали, закалённые, воронёные и шлифованные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаHBD1D2RCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0305.05X885547 по запросу
K0305.05X10105547 по запросу
K0305.05X12125547 по запросу
K0305.05X16165547 по запросу
K0305.06X10106658 по запросу
K0305.06X12126658 по запросу
K0305.06X16166658 по запросу
K0305.06X20206658 по запросу
K0305.08X121288611 по запросу
K0305.08X161688611 по запросу
K0305.08X202088611 по запросу
K0305.08X252588611 по запросу
K0305.10X16161010814 по запросу
K0305.10X20201010814 по запросу
K0305.10X25251010814 по запросу
K0305.10X32321010814 по запросу
K0305.12X202012121016 по запросу
K0305.12X252512121016 по запросу
K0305.12X323212121016 по запросу
K0305.12X404012121016 по запросу
K0305.14X202014141220 по запросу
K0305.14X252514141220 по запросу
K0305.14X323214141220 по запросу
K0305.14X404014141220 по запросу
K0305.16X252516161425 по запросу
K0305.16X323216161425 по запросу
K0305.16X404016161425 по запросу
K0305.16X505016161425 по запросу
K0305.20X252520201628 по запросу
K0305.20X323220201628 по запросу
K0305.20X404020201628 по запросу
K0305.20X505020201628 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33