Группы товаров
Регулируемый упор перемещаемый для профилей пазов
K1214

Регулируемый упор перемещаемый для профилей пазов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа из алюминия.
Металлические компоненты из стали.
Пластмассовые компоненты из PA6.
Исполнение: Основа натурального цвета, анодированная.
Металлические компоненты с синим хромированием.
Указание:Перемещаемый упор для систем профилей, тип B, тип I и T-пазов в соответствии с DIN 650. Зажатие осуществляется за счет вращения звездообразной ручки. Пружинный болт с резьбой обеспечивает удобное перемещение без перекоса пазового сухаря при отсоединении упора.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1214 Регулируемый упор перемещаемый для профилей пазов 321 kB

Чертежи

Регулируемый упор перемещаемый для профилей пазов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1214.06404040M63260407 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33