Группы товаров
Ножки установочные, форма А, торцевая опорная поверхность закаленная
K0299_A

Ножки установочные, форма А, торцевая опорная поверхность...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Опорные поверхности — закалённые.
Указание:Эти установочные ножки применяются для фиксации обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0299_A Ножки установочные, форма А, торцевая опорная поверхность закаленная 141 kB

Чертежи

Ножки установочные, форма А, торцевая опорная поверхность закаленная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBDGHSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0299.106010A1110M61010 по запросу
K0299.106020A1110M62010 по запросу
K0299.108010A1313M81013 по запросу
K0299.108015A1313M81513 по запросу
K0299.108030A1313M83013 по запросу
K0299.110010A1617M101017 по запросу
K0299.110020A1617M102017 по запросу
K0299.110040A1617M104017 по запросу
K0299.112010A2019M121019 по запросу
K0299.112025A2019M122519 по запросу
K0299.112050A2019M125019 по запросу
K0299.116015A2427M161527 по запросу
K0299.116030A2427M163027 по запросу
K0299.116060A2427M166027 по запросу
K0299.120040A2932M204032 по запросу
K0299.120080A2932M208032 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33