Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закалённая и шлифованная.Указание:При использовании сглаженной формы С допуски при отступах до отверстий или до позиционируемой детали могут устанавливаться только в одном направлении.
Подобные болты см. K0352, K0353, K0354 и K0355.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0293_C Штифты установочные с лысками, форма С 159 kB

Чертежи

Штифты установочные с лысками, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1BD1D2HH1H2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0293.406Cукороченное исполнение164761,240,02 по запросу
K0293.408Cукороченное исполнение1,6861091,660,02 по запросу
K0293.410Cукороченное исполнение2,51061091,660,02 по запросу
K0293.412Cукороченное исполнение2,51261091,660,02 по запросу
K0293.416Cукороченное исполнение3,51681312280,04 по запросу
K0293.420Cукороченное исполнение520121518290,04 по запросу
K0293.425Cукороченное исполнение5251215182,590,04 по запросу
K0293.506Cудлиненное исполнение1641261,240,02 по запросу
K0293.508Cудлиненное исполнение1,6861691,660,02 по запросу
K0293.510Cудлиненное исполнение2,51061891,660,02 по запросу
K0293.512Cудлиненное исполнение2,51261891,660,02 по запросу
K0293.516Cудлиненное исполнение3,51682212280,04 по запросу
K0293.520Cудлиненное исполнение520122518290,04 по запросу
K0293.525Cудлиненное исполнение5251225182,590,04 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33