Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закалённая и шлифованная.Указание:Установочные болты формы В служат для позиционирования деталей и частей механизмов в отверстиях с калибровым диаметром.
Установочные болты формы В также могут использоваться в качестве закалённых упоров и ножек приспособлений.
Подобные болты см. K0352, K0353, K0354 и K0355.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0293_B Штифты установочные цилиндрические, форма В 177 kB

Чертежи

Штифты установочные цилиндрические, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1D1D2HH1H2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0293.206Bукороченное исполнение64761,240,02 по запросу
K0293.208Bукороченное исполнение861091,660,02 по запросу
K0293.210Bукороченное исполнение1061091,660,02 по запросу
K0293.212Bукороченное исполнение1261091,660,02 по запросу
K0293.216Bукороченное исполнение1681312280,04 по запросу
K0293.220Bукороченное исполнение20121518290,04 по запросу
K0293.225Bукороченное исполнение251215182,590,04 по запросу
K0293.306Bудлиненное исполнение641261,240,02 по запросу
K0293.308Bудлиненное исполнение861691,660,02 по запросу
K0293.310Bудлиненное исполнение1061891,660,02 по запросу
K0293.312Bудлиненное исполнение1261891,660,02 по запросу
K0293.316Bудлиненное исполнение1682212280,04 по запросу
K0293.320Bудлиненное исполнение20122518290,04 по запросу
K0293.325Bудлиненное исполнение251225182,590,04 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33