Группы товаров
Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 50 кг
K2382

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с частичным выдвижением с обеих сторон меньше монтажной длины. Фиксация в открытом положении с обеих сторон. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 50 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Преимущества:Выдвижение в обоих направлениях
Фиксация в открытом положении, с обеих сторон
Легкий ход
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2382 Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 50 кг 143 kB

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 50 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2382.0300Боковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2382.0350Боковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2382.0400Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2382.0450Боковой монтажСтандарт401 шт. = 1 пара по запросу
K2382.0500Боковой монтажСтандарт401 шт. = 1 пара по запросу
K2382.0550Боковой монтажСтандарт351 шт. = 1 пара по запросу
K2382.0600Боковой монтажСтандарт351 шт. = 1 пара по запросу
K2382.0650Боковой монтажСтандарт301 шт. = 1 пара по запросу
K2382.0700Боковой монтажСтандарт301 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2382.0300261281602242569,535,3208,8300 по запросу
K2382.0350261601922562889,535,3246,1350 по запросу
K2382.0400261922243203529,535,3283,4400 по запросу
K2382.0450262242563523849,535,3320,7450 по запросу
K2382.0500262562884164489,535,3358500 по запросу
K2382.0550262562884805129,535,3395,3550 по запросу
K2382.0600262883205125449,535,3432,6600 по запросу
K2382.0650262883205766089,535,3469,9650 по запросу
K2382.0700263203526086409,535,3507,2700 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33