Группы товаров
Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 40 кг
K1575

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепаратор шарикоподшипника из стали и полимера.
Шары из высокоуглеродной стали.
Исполнение: Шины оцинкованные, с синим пассивированием.
Шары закаленные.
Указание для заказа:поштучная продажаУказание:Для телескопических шин с полным выдвижением длина хода равна монтажной длине, благодаря чему обеспечивается больший комфорт и облегчается доступ. Стопорный механизм в закрытом положении. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей.
Благодаря встроенному механизму доводки направляющие шины автоматически перемещаются в конечное положение при задвигании.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения несущей способности относятся к максимальному значению при 20 000 циклов.
Обратите внимание:Допустимая нагрузка на все телескопические шины проверена согласно DIN EN 15338, уровень 1.Особенности:
RoHS

Чертежи

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 40 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2A3A4A5A6B

HLХод
S
Грузоподъемность
для пары в
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1575.030035128---3520812,74630027040 по запросу
K1575.035035128---3524012,74635035040 по запросу
K1575.04003512896--3528812,74640040040 по запросу
K1575.04503512896--3532012,74645045040 по запросу
K1575.05003512896128-3535212,74650050040 по запросу
K1575.05503512896128-3541612,74655055040 по запросу
K1575.06003512896128963541612,74660060040 по запросу
K1575.065035128961281283554412,74665065040 по запросу
K1575.070035128961281923554412,74670070040 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33