Группы товаров
Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 20 кг
K2391

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 1,8 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Преимущества:Небольшая высота шины
Легкий ход
Высокая боковая устойчивость за счет точной направляющей
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2391 Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 20 кг 127 kB

Чертежи

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 20 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2391.0150Боковой монтажСтандарт151 шт. = 1 пара по запросу
K2391.0200Боковой монтажСтандарт171 шт. = 1 пара по запросу
K2391.0250Боковой монтажСтандарт191 шт. = 1 пара по запросу
K2391.0300Боковой монтажСтандарт201 шт. = 1 пара по запросу
K2391.0350Боковой монтажСтандарт201 шт. = 1 пара по запросу
K2391.0400Боковой монтажСтандарт181 шт. = 1 пара по запросу
K2391.0450Боковой монтажСтандарт161 шт. = 1 пара по запросу
K2391.0500Боковой монтажСтандарт131 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2391.015020--9511015----1620156150 по запросу
K2391.020020--14516015--601001620231200 по запросу
K2391.025020--19521015--1101001620280250 по запросу
K2391.030020-16024526015100-1601001620329300 по запросу
K2391.035020-21029531015100-2101001620379350 по запросу
K2391.040020-26034536015100-2601001620428400 по запросу
K2391.045020205310395410151002053101001620477450 по запросу
K2391.050020230360445460151002303601001620526500 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33