Группы товаров
Линейный шарикоподшипник с внутренними бегунками, сталь, макс. нагрузка 3959 кг
K2022

Линейный шарикоподшипник с внутренними бегунками, сталь, макс....

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шина и бегунок, подшипниковая сталь.
Шарики, подшипниковая сталь.
Обойма для шариков из обычной стали.
Исполнение: Шина, бегунок и обойма для шариков оцинкованные.
Дорожки с индуктивной закалкой.
Шарики закаленные.
Указание для заказа:Продается поштучно.Указание:Линейный шарикоподшипник состоит из направляющей шины и бегунка, который перемещается внутри обоймы для шариков в направляющей шине. Предпочтительно, чтобы положение установки было горизонтальным.

Внутренние упоры служат для ограничения обоймы. В случае нагруженной системы следует предусмотреть внешние упоры.

Для крепления шины используйте винты с потайной головкой по DIN EN ISO 10642 класса прочности 10.9.

Максимальная скорость перемещения составляет 0,8 м/с.

Температура эксплуатации: от -30 °C до +170 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2022 Линейный шарикоподшипник с внутренними бегунками, сталь, макс. нагрузка 3959 кг 259 kB

Чертежи

Линейный шарикоподшипник с внутренними бегунками, сталь, макс. нагрузка 3959 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерBB1Ход
S
D
для болта
D1

HH1H2LL1L2L3RS1=кареткаC0Y
Н
C0Z
Н
Mx
Нм
My
Нм
Mz
Нм
Количество
отверстий
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2022.28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 по запросу
K2022.280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 по запросу
K2022.280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 по запросу
K2022.280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 по запросу
K2022.280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 по запросу
K2022.280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 по запросу
K2022.280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 по запросу
K2022.280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 по запросу
K2022.281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 по запросу
K2022.281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 по запросу
K2022.281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 по запросу
K2022.281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 по запросу
K2022.281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 по запросу
K2022.282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 по запросу
K2022.282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 по запросу
K2022.282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 по запросу
K2022.351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 по запросу
K2022.351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 по запросу
K2022.351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 по запросу
K2022.352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 по запросу
K2022.352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 по запросу
K2022.352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 по запросу
K2022.352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 по запросу
K2022.352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 по запросу
K2022.352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 по запросу
K2022.432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 по запросу
K2022.432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 по запросу
K2022.432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 по запросу
K2022.433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 по запросу
K2022.433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 по запросу
K2022.4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33