Группы товаров
Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 80 кг
K2367

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Шины оптимально подходят для кухонных плит и рассчитаны на эксплуатацию при температуре от -20 °C до 300 °C. Они подходят для применения во многих областях, например в промышленности, торговле, жилых помещениях и на открытом воздухе. Оптимальное решение для областей применения с высокими требованиями, сочетающее в себе функциональность и высокое качество. Материал:

Шины из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение: Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм, а диаметр головки не должен превышать 9,6 мм; в противном случае существует опасность столкновения с другими деталями шин.
Диапазон температур:от -20 °C до +300 °C.Принадлежности:K2096 Монтажный уголок из нержавеющей стали для телескопических шин.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2367 Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 80 кг 158 kB

Чертежи

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 80 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияFp1=
грузоподъемность для пары
10.000 циклов.
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2367.0300Боковой монтажСтандарт651 шт. = 1 парапо запросу
K2367.0350Боковой монтажСтандарт701 шт. = 1 парапо запросу
K2367.0400Боковой монтажСтандарт751 шт. = 1 парапо запросу
K2367.0450Боковой монтажСтандарт801 шт. = 1 парапо запросу
K2367.0500Боковой монтажСтандарт751 шт. = 1 парапо запросу
K2367.0550Боковой монтажСтандарт701 шт. = 1 парапо запросу
K2367.0600Боковой монтажСтандарт651 шт. = 1 парапо запросу
K2367.0650Боковой монтажСтандарт601 шт. = 1 парапо запросу
K2367.0700Боковой монтажСтандарт551 шт. = 1 парапо запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2367.030026--22425619,135,3317,4300по запросу
K2367.035026--25628819,135,3366,6350по запросу
K2367.040026-19232035219,135,3415,8400по запросу
K2367.045026-22435238419,135,3465450по запросу
K2367.05002625628841644819,135,3514,2500по запросу
K2367.05502628832048051219,135,3563,4550по запросу
K2367.06002632035251254419,135,3612,6600по запросу
K2367.06502632035257660819,135,3661,8650по запросу
K2367.07002635238460864019,135,3711700по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33