Группы товаров
Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 90 кг
K2366

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Шина выдерживает нагрузку до 90 кг и изготовлена из высококачественной нержавеющей стали — оптимальное решение для условий, где существует опасность возникновения коррозии. Автоматическое втягивание с амортизацией (Soft Close) обеспечивает контролируемое и плавное закрывание. Полное выдвижение обеспечивает беспрепятственный доступ к содержимому выдвижных ящиков и поэтому оптимально подходит для чувствительных объектов и помещений, где уровень шума должен быть минимальным, таких как аптеки и частные дома. Фронтальный быстросъемный механизм облегчает установку и техобслуживание, что делает шину не только функциональной, но и удобной в использовании.Материал:

Шины из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение: Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. При повторном задвигании внутренней шины центральная шина должна быть задвинута. Требуемое усилие необходимо прикладывать равномерно. Благодаря механизму демпфирования при задвигании телескопические шины мягко амортизируются и автоматически перемещаются в конечное положение. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.
Диапазон температур:от 0 °C до +40 °C.Преимущества:Мягкое закрывание Soft close
Приспособление для автоматического закрытия
Быстрое разделение, фронтальное
Принадлежности:K2096 Монтажный уголок из нержавеющей стали для телескопических шин.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2366 Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 90 кг 162 kB

Чертежи

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 90 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2366.0400Боковой монтажСтандарт651 шт. = 1 парапо запросу
K2366.0450Боковой монтажСтандарт651 шт. = 1 парапо запросу
K2366.0500Боковой монтажСтандарт701 шт. = 1 парапо запросу
K2366.0550Боковой монтажСтандарт851 шт. = 1 парапо запросу
K2366.0600Боковой монтажСтандарт901 шт. = 1 парапо запросу
K2366.0700Боковой монтажСтандарт901 шт. = 1 парапо запросу
K2366.0790Боковой монтажСтандарт901 шт. = 1 парапо запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2366.040026160192--128160-28819,153388400по запросу
K2366.045026160192256-128160-32019,153450450по запросу
K2366.050026192224--160192-38419,153500500по запросу
K2366.055026192224320352160192-41619,153550550по запросу
K2366.060026256288384416192256-48019,153600600по запросу
K2366.07002628832044848025628851257619,153700700по запросу
K2366.07902635238454457632035241667219,153800790по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33