Группы товаров
Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 124 кг
K2392

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.
Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 10 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Подходит для расстояния между шинами до 1000 мм.
Преимущества:Фронтальный быстросъемный механизм
Легкий ход
Высокая боковая устойчивость за счет точной направляющей
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2392 Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 124 кг 139 kB

Чертежи

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 124 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2392.0305Боковой монтажСтандарт901 шт. = 1 пара по запросу
K2392.0356Боковой монтажСтандарт901 шт. = 1 пара по запросу
K2392.0406Боковой монтажСтандарт1001 шт. = 1 пара по запросу
K2392.0457Боковой монтажСтандарт1101 шт. = 1 пара по запросу
K2392.0508Боковой монтажСтандарт1241 шт. = 1 пара по запросу
K2392.0559Боковой монтажСтандарт1101 шт. = 1 пара по запросу
K2392.0610Боковой монтажСтандарт1001 шт. = 1 пара по запросу
K2392.0660Боковой монтажСтандарт921 шт. = 1 пара по запросу
K2392.0711Боковой монтажСтандарт831 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A11BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2392.030546,4-135,4179,1204,5229,9--228,6225,519,153,1305305 по запросу
K2392.035646,4-186,2229,9255,3280,7--279,4276,619,153,1356356 по запросу
K2392.040646,4-237280,7306,1331,5-257,3330,2327,119,153,1406406 по запросу
K2392.045746,4-287,8331,5356,9382,3-308,1381377,919,153,1457457 по запросу
K2392.050846,4215,9338,6382,3407,7433,1203,2358,9431,8428,719,153,1508508 по запросу
K2392.055946,4241,3389,4433,1458,5483,9228,6409,7482,6479,519,153,1559559 по запросу
K2392.061046,4266,7440,2483,9509,3534,7254460,5533,4530,319,153,1610610 по запросу
K2392.066046,4292,1491534,7560,1585,5279,4511,3584,2581,119,153,1660660 по запросу
K2392.071146,4317,5541,8585,5610,9636,3304,8562,1635631,919,153,1711711 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33