Группы товаров
Стальной зажимной рычаг с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность
K0752_SE

Стальной зажимной рычаг с внутренней резьбой, шелковисто-матовая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из 1.0401.
Другие стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рычаг чёрное полимерное покрытие.
Стальные части воронёные.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0752_SE Стальной зажимной рычаг с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность 224 kB

Чертежи

Стальной зажимной рычаг с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0752.1041чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность1M4910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.1051чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность1M5910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.1061чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность1M6910131424,5414,531344047716 по запросу
K0752.2061чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.2081чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 по запросу
K0752.3081чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M81416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.3101чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность3M101416212237102454,558,580911122 по запросу
K0752.4101чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность4M1017192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.4121чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность4M1217192727,54310276367,5951091324 по запросу
K0752.5121чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность5M1223233132491231,57377,51101261526 по запросу
K0752.5161чёрный RAL 9005Шелковисто-матовая поверхность5M1623233132491231,57377,51101261526 по запросу

Указание(я) к данному товару

Описание зажимной рукоятки с внутренней резьбой:
регулируемая рукоятка из нелегированной стали C15 (класс прочности 5.8). Ручка выдерживает большое усилие при закрывании и открывании, так как выполнена из прочной стали. Удобная ручка зажимного рычага имеет матовое порошковое покрытие и серийно выпускается красного и черного цвета. Матовое покрытие хорошо поглощает свет, препятствуя появлению бликов. Следующие размеры резьбы доступны со склада и могут быть заказаны онлайн:

- зажимной рычаг M5
- зажимной рычаг M6
- зажимной рычаг M8
- зажимной рычаг M10
- зажимной рычаг M12
- зажимной рычаг M16

Управление зажимным рычагом с наружной резьбой:
Наружная резьба завинчивается в ответную деталь с соответствующей внутренней резьбой. При подъеме рычаг высвобождается из зубчатого зацепления и может перемещаться в необходимое положение затяжки. Если отпустить зажимной рычаг, он автоматически зафиксируется.

Использование зажимного рычага с наружной резьбой:
Зажимной рычаг используется в качестве элемента управления преимущественно в промышленности, в станках или промышленных установках, а также во всех других областях, где требуется зажим, например в различных мероприятиях, в светотехнике, логистических системах или спортивных снарядах.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33