Группы товаров
Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, черного и серебристого цветов, резьбовая вставка из нержавеющей стали
K0117

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, черного...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рычаг чёрное полимерное покрытие.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Серийно поставляются:
чёрный шелковисто-матовый, серебро металлик.

Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, черного и серебристого цветов, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
основы
РазмерXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Число
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0117.1051X10Цвет чёрный шелковисто-матовый1M510131410,524,541532,535,539461610 по запросу
K0117.1051X15Цвет чёрный шелковисто-матовый1M510131410,524,541532,535,539461615 по запросу
K0117.1051X20Цвет чёрный шелковисто-матовый1M510131410,524,541532,535,539461620 по запросу
K0117.1051X25Цвет чёрный шелковисто-матовый1M510131410,524,541532,535,539461625 по запросу
K0117.1061X10Цвет чёрный шелковисто-матовый1M610131410,524,541532,535,539461610 по запросу
K0117.1061X15Цвет чёрный шелковисто-матовый1M610131410,524,541532,535,539461615 по запросу
K0117.1061X20Цвет чёрный шелковисто-матовый1M610131410,524,541532,535,539461620 по запросу
K0117.1061X25Цвет чёрный шелковисто-матовый1M610131410,524,541532,535,539461625 по запросу
K0117.1061X30Цвет чёрный шелковисто-матовый1M610131410,524,541532,535,539461630 по запросу
K0117.1061X40Цвет чёрный шелковисто-матовый1M610131410,524,541532,535,539461640 по запросу
K0117.1061X50Цвет чёрный шелковисто-матовый1M610131410,524,541532,535,539461650 по запросу
K0117.2061X15Цвет чёрный шелковисто-матовый2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 по запросу
K0117.2061X20Цвет чёрный шелковисто-матовый2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 по запросу
K0117.2061X25Цвет чёрный шелковисто-матовый2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 по запросу
K0117.2061X30Цвет чёрный шелковисто-матовый2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 по запросу
K0117.2061X40Цвет чёрный шелковисто-матовый2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 по запросу
K0117.2061X50Цвет чёрный шелковисто-матовый2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 по запросу
K0117.2061X60Цвет чёрный шелковисто-матовый2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 по запросу
K0117.2081X15Цвет чёрный шелковисто-матовый2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 по запросу
K0117.2081X20Цвет чёрный шелковисто-матовый2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 по запросу
K0117.2081X25Цвет чёрный шелковисто-матовый2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 по запросу
K0117.2081X30Цвет чёрный шелковисто-матовый2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 по запросу
K0117.2081X40Цвет чёрный шелковисто-матовый2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 по запросу
K0117.2081X50Цвет чёрный шелковисто-матовый2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 по запросу
K0117.2081X60Цвет чёрный шелковисто-матовый2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 по запросу
K0117.2101X20Цвет чёрный шелковисто-матовый2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 по запросу
K0117.2101X25Цвет чёрный шелковисто-матовый2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 по запросу
K0117.2101X30Цвет чёрный шелковисто-матовый2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 по запросу
K0117.2101X40Цвет чёрный шелковисто-матовый2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 по запросу
K0117.2101X50Цвет чёрный шелковисто-матовый2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 по запросу
K0117.2101X60Цвет чёрный шелковисто-матовый2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 по запросу
K0117.3081X20Цвет чёрный шелковисто-матовый3M81621221737102357,561,579902220 по запросу
K0117.3081X25Цвет чёрный шелковисто-матовый3M81621221737102357,561,579902225 по запросу
K0117.3081X30Цвет чёрный шелковисто-матовый3M81621221737102357,561,579902230 по запросу
K0117.3081X40Цвет чёрный шелковисто-матовый3M81621221737102357,561,579902240 по запросу
K0117.3081X50Цвет чёрный шелковисто-матовый3M81621221737102357,561,579902250 по запросу
K0117.3081X60Цвет чёрный шелковисто-матовый3M81621221737102357,561,579902260 по запросу
K0117.3101X20Цвет чёрный шелковисто-матовый3M101621221737102357,561,579902220 по запросу
K0117.3101X25Цвет чёрный шелковисто-матовый3M101621221737102357,561,579902225 по запросу
K0117.3101X30Цвет чёрный шелковисто-матовый3M101621221737102357,561,579902230 по запросу
K0117.3101X40Цвет чёрный шелковисто-матовый3M101621221737102357,561,579902240 по запросу
K0117.3101X50Цвет чёрный шелковисто-матовый3M101621221737102357,561,579902250 по запросу
K0117.3101X60Цвет чёрный шелковисто-матовый3M101621221737102357,561,579902260 по запросу
K0117.4121X25Цвет чёрный шелковисто-матовый4M121925261942,510266772951082425 по запросу
K0117.4121X30Цвет чёрный шелковисто-матовый4M121925261942,510266772951082430 по запросу
K0117.4121X40Цвет чёрный шелковисто-матовый4M121925261942,510266772951082440 по запросу
K0117.4121X50Цвет чёрный шелковисто-матовый4M121925261942,510266772951082450 по запросу
K0117.4121X60Цвет чёрный шелковисто-матовый4M121925261942,510266772951082460 по запросу
K0117.5161X30Цвет чёрный шелковисто-матовый5M162330312249123279841101262630 по запросу
K0117.5161X40Цвет чёрный шелковисто-матовый5M162330312249123279841101262640 по запросу
K0117.5161X50Цвет чёрный шелковисто-матовый5M162330312249123279841101262650 по запросу
K0117.5161X60Цвет чёрный шелковисто-матовый5M162330312249123279841101262660 по запросу
K0117.1053X10серебро-металлик1M510131410,524,541532,535,539461610 по запросу
K0117.1053X15серебро-металлик1M510131410,524,541532,535,539461615 по запросу
K0117.1053X20серебро-металлик1M510131410,524,541532,535,539461620 по запросу
K0117.1053X25серебро-металлик1M510131410,524,541532,535,539461625 по запросу
K0117.1063X10серебро-металлик1M610131410,524,541532,535,539461610 по запросу
K0117.1063X15серебро-металлик1M610131410,524,541532,535,539461615 по запросу
K0117.1063X20серебро-металлик1M610131410,524,541532,535,539461620 по запросу
K0117.1063X25серебро-металлик1M610131410,524,541532,535,539461625 по запросу
K0117.1063X30серебро-металлик1M610131410,524,541532,535,539461630 по запросу
K0117.1063X40серебро-металлик1M610131410,524,541532,535,539461640 по запросу
K0117.1063X50серебро-металлик1M610131410,524,541532,535,539461650 по запросу
K0117.2063X15серебро-металлик2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 по запросу
K0117.2063X20серебро-металлик2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 по запросу
K0117.2063X25серебро-металлик2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 по запросу
K0117.2063X30серебро-металлик2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 по запросу
K0117.2063X40серебро-металлик2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 по запросу
K0117.2063X50серебро-металлик2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 по запросу
K0117.2063X60серебро-металлик2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 по запросу
K0117.2083X15серебро-металлик2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 по запросу
K0117.2083X20серебро-металлик2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 по запросу
K0117.2083X25серебро-металлик2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 по запросу
K0117.2083X30серебро-металлик2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 по запросу
K0117.2083X40серебро-металлик2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 по запросу
K0117.2083X50серебро-металлик2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 по запросу
K0117.2083X60серебро-металлик2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 по запросу
K0117.2103X20серебро-металлик2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 по запросу
K0117.2103X25серебро-металлик2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 по запросу
K0117.2103X30серебро-металлик2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 по запросу
K0117.2103X40серебро-металлик2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 по запросу
K0117.2103X50серебро-металлик2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 по запросу
K0117.2103X60серебро-металлик2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 по запросу
K0117.3083X20серебро-металлик3M81621221737102357,561,579902220 по запросу
K0117.3083X25серебро-металлик3M81621221737102357,561,579902225 по запросу
K0117.3083X30серебро-металлик3M81621221737102357,561,579902230 по запросу
K0117.3083X40серебро-металлик3M81621221737102357,561,579902240 по запросу
K0117.3083X50серебро-металлик3M81621221737102357,561,579902250 по запросу
K0117.3083X60серебро-металлик3M81621221737102357,561,579902260 по запросу
K0117.3103X20серебро-металлик3M101621221737102357,561,579902220 по запросу
K0117.3103X25серебро-металлик3M101621221737102357,561,579902225 по запросу
K0117.3103X30серебро-металлик3M101621221737102357,561,579902230 по запросу
K0117.3103X40серебро-металлик3M101621221737102357,561,579902240 по запросу
K0117.3103X50серебро-металлик3M101621221737102357,561,579902250 по запросу
K0117.3103X60серебро-металлик3M101621221737102357,561,579902260 по запросу
K0117.4123X25серебро-металлик4M121925261942,510266772951082425 по запросу
K0117.4123X30серебро-металлик4M121925261942,510266772951082430 по запросу
K0117.4123X40серебро-металлик4M121925261942,510266772951082440 по запросу
K0117.4123X50серебро-металлик4M121925261942,510266772951082450 по запросу
K0117.4123X60серебро-металлик4M121925261942,510266772951082460 по запросу
K0117.5163X30серебро-металлик5M162330312249123279841101262630 по запросу
K0117.5163X40серебро-металлик5M162330312249123279841101262640 по запросу
K0117.5163X50серебро-металлик5M162330312249123279841101262650 по запросу
K0117.5163X60серебро-металлик5M162330312249123279841101262660 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33