Группы товаров
Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали
K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из 1.0401.
Другие стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рукоятка, полимерное покрытие с микроструктурой.
Стальные части, вороненые.
Указание:Серийная поставка:
красный RAL 3003, с микроструктурой.

Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм


Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0752 Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали 251 kB

Чертежи

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦветРазмерXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0752.10527X10рубиново-красный RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 по запросу
K0752.10527X15рубиново-красный RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 по запросу
K0752.10527X20рубиново-красный RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 по запросу
K0752.10527X25рубиново-красный RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 по запросу
K0752.10527X30рубиново-красный RAL 30031M510131424,5414,53134404771630 по запросу
K0752.10527X35рубиново-красный RAL 30031M510131424,5414,53134404771635 по запросу
K0752.10527X40рубиново-красный RAL 30031M510131424,5414,53134404771640 по запросу
K0752.10527X45рубиново-красный RAL 30031M510131424,5414,53134404771645 по запросу
K0752.10527X50рубиново-красный RAL 30031M510131424,5414,53134404771650 по запросу
K0752.10627X10рубиново-красный RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 по запросу
K0752.10627X15рубиново-красный RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 по запросу
K0752.10627X20рубиново-красный RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 по запросу
K0752.10627X25рубиново-красный RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 по запросу
K0752.10627X30рубиново-красный RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 по запросу
K0752.10627X35рубиново-красный RAL 30031M610131424,5414,53134404771635 по запросу
K0752.10627X40рубиново-красный RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 по запросу
K0752.10627X45рубиново-красный RAL 30031M610131424,5414,53134404771645 по запросу
K0752.10627X50рубиново-красный RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 по запросу
K0752.20627X15рубиново-красный RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 по запросу
K0752.20627X20рубиново-красный RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0752.20627X25рубиново-красный RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0752.20627X30рубиново-красный RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0752.20627X35рубиново-красный RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 по запросу
K0752.20627X40рубиново-красный RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0752.20627X45рубиново-красный RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 по запросу
K0752.20627X50рубиново-красный RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0752.20627X55рубиново-красный RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 по запросу
K0752.20627X60рубиново-красный RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0752.20827X15рубиново-красный RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 по запросу
K0752.20827X20рубиново-красный RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0752.20827X25рубиново-красный RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0752.20827X30рубиново-красный RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0752.20827X35рубиново-красный RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 по запросу
K0752.20827X40рубиново-красный RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0752.20827X45рубиново-красный RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 по запросу
K0752.20827X50рубиново-красный RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0752.20827X55рубиново-красный RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 по запросу
K0752.20827X60рубиново-красный RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0752.21027X15рубиново-красный RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 по запросу
K0752.21027X20рубиново-красный RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 по запросу
K0752.21027X25рубиново-красный RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 по запросу
K0752.21027X30рубиново-красный RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 по запросу
K0752.21027X35рубиново-красный RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 по запросу
K0752.21027X40рубиново-красный RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 по запросу
K0752.21027X45рубиново-красный RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 по запросу
K0752.21027X50рубиново-красный RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 по запросу
K0752.21027X55рубиново-красный RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 по запросу
K0752.21027X60рубиново-красный RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 по запросу
K0752.30827X15рубиново-красный RAL 30033M816212237102454,558,58091112215 по запросу
K0752.30827X20рубиново-красный RAL 30033M816212237102454,558,58091112220 по запросу
K0752.30827X25рубиново-красный RAL 30033M816212237102454,558,58091112225 по запросу
K0752.30827X30рубиново-красный RAL 30033M816212237102454,558,58091112230 по запросу
K0752.30827X35рубиново-красный RAL 30033M816212237102454,558,58091112235 по запросу
K0752.30827X40рубиново-красный RAL 30033M816212237102454,558,58091112240 по запросу
K0752.30827X45рубиново-красный RAL 30033M816212237102454,558,58091112245 по запросу
K0752.30827X50рубиново-красный RAL 30033M816212237102454,558,58091112250 по запросу
K0752.30827X55рубиново-красный RAL 30033M816212237102454,558,58091112255 по запросу
K0752.30827X60рубиново-красный RAL 30033M816212237102454,558,58091112260 по запросу
K0752.31027X15рубиново-красный RAL 30033M1016212237102454,558,58091112215 по запросу
K0752.31027X20рубиново-красный RAL 30033M1016212237102454,558,58091112220 по запросу
K0752.31027X25рубиново-красный RAL 30033M1016212237102454,558,58091112225 по запросу
K0752.31027X30рубиново-красный RAL 30033M1016212237102454,558,58091112230 по запросу
K0752.31027X35рубиново-красный RAL 30033M1016212237102454,558,58091112235 по запросу
K0752.31027X40рубиново-красный RAL 30033M1016212237102454,558,58091112240 по запросу
K0752.31027X45рубиново-красный RAL 30033M1016212237102454,558,58091112245 по запросу
K0752.31027X50рубиново-красный RAL 30033M1016212237102454,558,58091112250 по запросу
K0752.31027X55рубиново-красный RAL 30033M1016212237102454,558,58091112255 по запросу
K0752.31027X60рубиново-красный RAL 30033M1016212237102454,558,58091112260 по запросу
K0752.41027X20рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132420 по запросу
K0752.41027X25рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132425 по запросу
K0752.41027X30рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132430 по запросу
K0752.41027X35рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132435 по запросу
K0752.41027X40рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132440 по запросу
K0752.41027X45рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132445 по запросу
K0752.41027X50рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132450 по запросу
K0752.41027X55рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132455 по запросу
K0752.41027X60рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132460 по запросу
K0752.41027X70рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132470 по запросу
K0752.41027X80рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132480 по запросу
K0752.41027X90рубиново-красный RAL 30034M10192727,54310276367,595109132490 по запросу
K0752.41227X20рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132420 по запросу
K0752.41227X25рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132425 по запросу
K0752.41227X30рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132430 по запросу
K0752.41227X35рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132435 по запросу
K0752.41227X40рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132440 по запросу
K0752.41227X45рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132445 по запросу
K0752.41227X50рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132450 по запросу
K0752.41227X55рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132455 по запросу
K0752.41227X60рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132460 по запросу
K0752.41227X70рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132470 по запросу
K0752.41227X80рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132480 по запросу
K0752.41227X90рубиново-красный RAL 30034M12192727,54310276367,595109132490 по запросу
K0752.51227X25рубиново-красный RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152625 по запросу
K0752.51227X30рубиново-красный RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152630 по запросу
K0752.51227X35рубиново-красный RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152635 по запросу
K0752.51227X40рубиново-красный RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152640 по запросу
K0752.51227X45рубиново-красный RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152645 по запросу
K0752.51227X50рубиново-красный RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152650 по запросу
K0752.51227X55рубиново-красный RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152655 по запросу
K0752.51227X60рубиново-красный RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152660 по запросу
K0752.51227X70рубиново-красный RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152670 по запросу
K0752.51227X80рубиново-красный RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152680 по запросу
K0752.51227X90рубиново-красный RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152690 по запросу
K0752.51627X25рубиново-красный RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152625 по запросу
K0752.51627X30рубиново-красный RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152630 по запросу
K0752.51627X35рубиново-красный RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152635 по запросу
K0752.51627X40рубиново-красный RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152640 по запросу
K0752.51627X45рубиново-красный RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152645 по запросу
K0752.51627X50рубиново-красный RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152650 по запросу
K0752.51627X55рубиново-красный RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152655 по запросу
K0752.51627X60рубиново-красный RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152660 по запросу
K0752.51627X70рубиново-красный RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152670 по запросу
K0752.51627X80рубиново-красный RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152680 по запросу
K0752.51627X90рубиново-красный RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152690 по запросу

Указание(я) к данному товару

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33