Группы товаров
Зажимные рычаги из цинкового сплава, плоские, с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность чисто оранжевого цвета, резьбовая вставка из нержавеющей стали
K0738

Зажимные рычаги из цинкового сплава, плоские, с наружной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием.
Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Указание:Серийная поставка:
оранжевый RAL 2004

Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а также специальные исполнения.
Размер «H1» по желанию поставляется другой длины с соответствующей надбавкой к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимные рычаги из цинкового сплава, плоские, с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность чисто оранжевого цвета, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0738.2062X15оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0738.2062X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.2062X25оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.2062X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.2062X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.2062X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.2062X60оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.2082X15оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 по запросу
K0738.2082X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.2082X25оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.2082X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.2082X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.2082X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.2082X60оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.2102X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 по запросу
K0738.2102X25оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 по запросу
K0738.2102X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 по запросу
K0738.2102X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 по запросу
K0738.2102X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 по запросу
K0738.2102X60оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 по запросу
K0738.3082X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0738.3082X25оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0738.3082X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0738.3082X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0738.3082X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0738.3082X60оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M81621,222371023,83842809111,72260 по запросу
K0738.3102X20оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72220 по запросу
K0738.3102X25оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72225 по запросу
K0738.3102X30оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72230 по запросу
K0738.3102X40оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72240 по запросу
K0738.3102X50оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72250 по запросу
K0738.3102X60оранжевый чистый RAL 2004полимерное покрытие3M101621,222371023,83842809111,72260 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33