Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и нажимной кнопкой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали
K0270

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и нажимной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из пластмассы, усиленной стекловолокном, с зубчатым колесом, выполненным литьем под давлением из цинкового сплава.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Нажимная кнопка из пластмассы (POM).

Исполнение: Стальные части Без покрытия.Указание:Стандартные цвета:
Зажимная рукоятка – черно-серая, нажимная кнопка – ярко-красная.
Зажимная рукоятка – оранжевая, нажимная кнопка – черно-серая.
Зажимная рукоятка – ярко-красная, нажимная кнопка – черно-серая.

Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта и специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0270 Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и нажимной кнопкой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали 362 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и нажимной кнопкой, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
РазмерXDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0270.71105X10чёрно-серый RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 по запросу
K0270.71105X15чёрно-серый RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 по запросу
K0270.71105X20чёрно-серый RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 по запросу
K0270.71105X25чёрно-серый RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 по запросу
K0270.72105X10оранжевый чистый RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 по запросу
K0270.72105X15оранжевый чистый RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 по запросу
K0270.72105X20оранжевый чистый RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 по запросу
K0270.72105X25оранжевый чистый RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 по запросу
K0270.73105X10ярко-красный RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 по запросу
K0270.73105X15ярко-красный RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 по запросу
K0270.73105X20ярко-красный RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 по запросу
K0270.73105X25ярко-красный RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 по запросу
K0270.71106X10чёрно-серый RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 по запросу
K0270.71106X15чёрно-серый RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 по запросу
K0270.71106X20чёрно-серый RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 по запросу
K0270.71106X25чёрно-серый RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 по запросу
K0270.71106X30чёрно-серый RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 по запросу
K0270.71106X40чёрно-серый RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 по запросу
K0270.71106X50чёрно-серый RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 по запросу
K0270.72106X10оранжевый чистый RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 по запросу
K0270.72106X15оранжевый чистый RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 по запросу
K0270.72106X20оранжевый чистый RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 по запросу
K0270.72106X25оранжевый чистый RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 по запросу
K0270.72106X30оранжевый чистый RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 по запросу
K0270.72106X40оранжевый чистый RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 по запросу
K0270.72106X50оранжевый чистый RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 по запросу
K0270.73106X10ярко-красный RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 по запросу
K0270.73106X15ярко-красный RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 по запросу
K0270.73106X20ярко-красный RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 по запросу
K0270.73106X25ярко-красный RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 по запросу
K0270.73106X30ярко-красный RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 по запросу
K0270.73106X40ярко-красный RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 по запросу
K0270.73106X50ярко-красный RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 по запросу
K0270.71206X15чёрно-серый RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 по запросу
K0270.71206X20чёрно-серый RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0270.71206X25чёрно-серый RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 по запросу
K0270.71206X30чёрно-серый RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0270.71206X40чёрно-серый RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0270.71206X50чёрно-серый RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0270.71206X60чёрно-серый RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
K0270.72206X15оранжевый чистый RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 по запросу
K0270.72206X20оранжевый чистый RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0270.72206X25оранжевый чистый RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 по запросу
K0270.72206X30оранжевый чистый RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0270.72206X40оранжевый чистый RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0270.72206X50оранжевый чистый RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0270.72206X60оранжевый чистый RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
K0270.73206X15ярко-красный RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 по запросу
K0270.73206X20ярко-красный RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0270.73206X25ярко-красный RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 по запросу
K0270.73206X30ярко-красный RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0270.73206X40ярко-красный RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0270.73206X50ярко-красный RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0270.73206X60ярко-красный RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
K0270.71208X15чёрно-серый RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 по запросу
K0270.71208X20чёрно-серый RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0270.71208X25чёрно-серый RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 по запросу
K0270.71208X30чёрно-серый RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0270.71208X40чёрно-серый RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0270.71208X50чёрно-серый RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0270.71208X60чёрно-серый RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
K0270.72208X15оранжевый чистый RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 по запросу
K0270.72208X20оранжевый чистый RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0270.72208X25оранжевый чистый RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 по запросу
K0270.72208X30оранжевый чистый RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0270.72208X40оранжевый чистый RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0270.72208X50оранжевый чистый RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0270.72208X60оранжевый чистый RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
K0270.73208X15ярко-красный RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 по запросу
K0270.73208X20ярко-красный RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0270.73208X25ярко-красный RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 по запросу
K0270.73208X30ярко-красный RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0270.73208X40ярко-красный RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0270.73208X50ярко-красный RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0270.73208X60ярко-красный RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
K0270.71210X20чёрно-серый RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0270.71210X25чёрно-серый RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 по запросу
K0270.71210X30чёрно-серый RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0270.71210X40чёрно-серый RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0270.71210X50чёрно-серый RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0270.71210X60чёрно-серый RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
K0270.72210X20оранжевый чистый RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0270.72210X25оранжевый чистый RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 по запросу
K0270.72210X30оранжевый чистый RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0270.72210X40оранжевый чистый RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0270.72210X50оранжевый чистый RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0270.72210X60оранжевый чистый RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
K0270.73210X20ярко-красный RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 по запросу
K0270.73210X25ярко-красный RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 по запросу
K0270.73210X30ярко-красный RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 по запросу
K0270.73210X40ярко-красный RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 по запросу
K0270.73210X50ярко-красный RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 по запросу
K0270.73210X60ярко-красный RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 по запросу
K0270.71308X20чёрно-серый RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 по запросу
K0270.71308X25чёрно-серый RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 по запросу
K0270.71308X30чёрно-серый RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 по запросу
K0270.71308X40чёрно-серый RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 по запросу
K0270.71308X50чёрно-серый RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 по запросу
K0270.71308X60чёрно-серый RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 по запросу
K0270.72308X20оранжевый чистый RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 по запросу
K0270.72308X25оранжевый чистый RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 по запросу
K0270.72308X30оранжевый чистый RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 по запросу
K0270.72308X40оранжевый чистый RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 по запросу
K0270.72308X50оранжевый чистый RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 по запросу
K0270.72308X60оранжевый чистый RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 по запросу
K0270.73308X20ярко-красный RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 по запросу
K0270.73308X25ярко-красный RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 по запросу
K0270.73308X30ярко-красный RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 по запросу
K0270.73308X40ярко-красный RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 по запросу
K0270.73308X50ярко-красный RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 по запросу
K0270.73308X60ярко-красный RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 по запросу
K0270.71310X20чёрно-серый RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 по запросу
K0270.71310X25чёрно-серый RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 по запросу
K0270.71310X30чёрно-серый RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 по запросу
K0270.71310X40чёрно-серый RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 по запросу
K0270.71310X50чёрно-серый RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 по запросу
K0270.71310X60чёрно-серый RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 по запросу
K0270.72310X20оранжевый чистый RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 по запросу
K0270.72310X25оранжевый чистый RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 по запросу
K0270.72310X30оранжевый чистый RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 по запросу
K0270.72310X40оранжевый чистый RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 по запросу
K0270.72310X50оранжевый чистый RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 по запросу
K0270.72310X60оранжевый чистый RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 по запросу
K0270.73310X20ярко-красный RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 по запросу
K0270.73310X25ярко-красный RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 по запросу
K0270.73310X30ярко-красный RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 по запросу
K0270.73310X40ярко-красный RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 по запросу
K0270.73310X50ярко-красный RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 по запросу
K0270.73310X60ярко-красный RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 по запросу
K0270.71412X25чёрно-серый RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 по запросу
K0270.71412X30чёрно-серый RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 по запросу
K0270.71412X40чёрно-серый RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 по запросу
K0270.71412X50чёрно-серый RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 по запросу
K0270.71412X60чёрно-серый RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 по запросу
K0270.72412X25оранжевый чистый RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 по запросу
K0270.72412X30оранжевый чистый RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 по запросу
K0270.72412X40оранжевый чистый RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 по запросу
K0270.72412X50оранжевый чистый RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 по запросу
K0270.72412X60оранжевый чистый RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 по запросу
K0270.73412X25ярко-красный RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 по запросу
K0270.73412X30ярко-красный RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 по запросу
K0270.73412X40ярко-красный RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 по запросу
K0270.73412X50ярко-красный RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 по запросу
K0270.73412X60ярко-красный RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 по запросу
K0270.71516X30чёрно-серый RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 по запросу
K0270.71516X40чёрно-серый RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 по запросу
K0270.71516X50чёрно-серый RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 по запросу
K0270.71516X60чёрно-серый RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 по запросу
K0270.72516X30оранжевый чистый RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 по запросу
K0270.72516X40оранжевый чистый RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 по запросу
K0270.72516X50оранжевый чистый RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 по запросу
K0270.72516X60оранжевый чистый RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 по запросу
K0270.73516X30ярко-красный RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 по запросу
K0270.73516X40ярко-красный RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 по запросу
K0270.73516X50ярко-красный RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 по запросу
K0270.73516X60ярко-красный RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33