Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали
K1701

Зажимные рычаги, пластмасса с внутренней резьбой, резьбовая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Эргономичный дизайн придает пластиковому зажимному рычагу современный внешний вид и делает его приятным на ощупь.
Рычаг выполнен из специальной высокопрочной пластмассы и доступен во многих стандартных цветах.
Рычаг отличается высокой жесткостью и прочностью. Благодаря небольшому собственному весу идеально подходит для мобильного применения.
Зажимная рукоятка обеспечивает высокую устойчивость к химикатам и коррозии.
Материал:

Термопласт, усиленный стекловолокном.
Стальные части, коэффициент прочности 1.4305.

Исполнение: Стальные части Без покрытия.Приведение в действие:Рычаг зафиксирован в зубчатой вставке зубчатым венцом в незадействованном состоянии, что позволяет затягивать или ослаблять резьбу. При подъеме рычаг может изменить положение и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.Применение:Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры, медицинская техника, переработка пищевых продуктов.Диапазон температур:Постоянная температура эксплуатации макс. 100 °C.
Кратковременная температура эксплуатации макс. 130 °C.
Преимущества:Хорошая устойчивость к химикатам и коррозии.
Семь расцветок.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, а также специальные исполнения.
Размер «H1» по желанию поставляется другой длины с соответствующей надбавкой к цене.

Высокотемпературный пластик черно-серого цвета.
Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216 макс. 150–160 °C.
Кратковременная температура эксплуатации макс. 250 °C.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1701 Зажимные рычаги, пластмасса с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали 275 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Материал
основы
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1701.9031чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт9M36810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.9041чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт9M46810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.9051чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт9M56810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.0031чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.0041чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.0051чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.1041чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.1051чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.1061чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.2061чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.2081чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.3081чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.3101чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.4101чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.4121чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.5121чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.5161чёрно-серый RAL 7021Высокоэффективный термопласт5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.9032оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт9M36810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.9042оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт9M46810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.9052оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт9M56810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.0032оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.0042оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.0052оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.1042оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.1052оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.1062оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.2062оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.2082оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.3082оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.3102оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.4102оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.4122оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.5122оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.5162оранжевый чистый RAL 2004Высокоэффективный термопласт5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.90316ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт9M36810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.90416ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт9M46810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.90516ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт9M56810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.00316ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.00416ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.00516ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.10416ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.10516ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.10616ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.20616ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.20816ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.30816ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.31016ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.41016ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.41216ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.51216ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.51616ярко-жёлтый RAL 1021Высокоэффективный термопласт5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.90384ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт9M36810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.90484ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт9M46810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.90584ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт9M56810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.00384ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.00484ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.00584ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.10484ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.10584ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.10684ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.20684ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.20884ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.30884ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.31084ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.41084ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.41284ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.51284ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.51684ярко-красный RAL 3020Высокоэффективный термопласт5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.90386ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт9M36810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.90486ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт9M46810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.90586ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт9M56810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.00386ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.00486ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.00586ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.10486ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.10586ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.10686ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.20686ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.20886ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.30886ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.31086ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.41086ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.41286ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.51286ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.51686ярко-зелёный RAL 6032Высокоэффективный термопласт5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.90387ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт9M36810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.90487ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт9M46810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.90587ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт9M56810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.00387ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.00487ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.00587ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.10487ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.10587ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.10687ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.20687ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.20887ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.30887ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.31087ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.41087ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.41287ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.51287ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.51687ярко-синий RAL 5017Высокоэффективный термопласт5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.90388светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт9M36810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.90488светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт9M46810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.90588светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт9M56810,51121,4412,424272227,56,412 по запросу
K1701.00388светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.00488светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.00588светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 по запросу
K1701.10488светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.10588светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.10688светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 по запросу
K1701.20688светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.20888светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 по запросу
K1701.30888светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.31088светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 по запросу
K1701.41088светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.41288светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 по запросу
K1701.51288светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу
K1701.51688светло-серый RAL 7035Высокоэффективный термопласт5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33