Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из нержавеющий стали
K1598

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и усилителем...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимным рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическими усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпускания зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.

Благодаря модульной конструкции возможна поставка многочисленных специальных исполнений.
Материал:

Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.
Стальные детали, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Стальные части Без покрытия.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.
Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована в зубчатой вставке зубчатым венцом в незадействованном состоянии, что позволяет затягивать или ослаблять резьбу. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.Применение:Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.Монтаж:Глубина ввинчивания должна составлять не менее 2 диаметров резьбы, при установке резьбу необходимо слегка смазать.Преимущества:Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.
По запросу:Специальные исполнения.
Прочие цвета и длины резьбы.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1598 Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из нержавеющий стали 613 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, с наружной резьбой и усилителем зажимного усилия, резьбовая вставка из нержавеющий стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
XD2

HH2H3H4AA1BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1598.51288X20светло-серый RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 по запросу
K1598.51288X50светло-серый RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 по запросу
K1598.41088X50светло-серый RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 по запросу
K1598.41088X20светло-серый RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 по запросу
K1598.41088X40светло-серый RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 по запросу
K1598.51288X40светло-серый RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 по запросу
K1598.51288X30светло-серый RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 по запросу
K1598.41088X30светло-серый RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 по запросу
K1598.2081X10чёрно-серый RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 по запросу
K1598.2081X20чёрно-серый RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 по запросу
K1598.2081X30чёрно-серый RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 по запросу
K1598.2081X40чёрно-серый RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 по запросу
K1598.3101X15чёрно-серый RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 по запросу
K1598.3101X30чёрно-серый RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 по запросу
K1598.3101X40чёрно-серый RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 по запросу
K1598.3101X50чёрно-серый RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 по запросу
K1598.4101X20чёрно-серый RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 по запросу
K1598.4101X30чёрно-серый RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 по запросу
K1598.4101X40чёрно-серый RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 по запросу
K1598.4101X50чёрно-серый RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 по запросу
K1598.5121X20чёрно-серый RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 по запросу
K1598.5121X30чёрно-серый RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 по запросу
K1598.5121X40чёрно-серый RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 по запросу
K1598.5121X50чёрно-серый RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 по запросу
K1598.2082X10оранжевый чистый RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 по запросу
K1598.2082X20оранжевый чистый RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 по запросу
K1598.2082X30оранжевый чистый RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 по запросу
K1598.2082X40оранжевый чистый RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 по запросу
K1598.3102X15оранжевый чистый RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 по запросу
K1598.3102X30оранжевый чистый RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 по запросу
K1598.3102X40оранжевый чистый RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 по запросу
K1598.3102X50оранжевый чистый RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 по запросу
K1598.4102X20оранжевый чистый RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 по запросу
K1598.4102X30оранжевый чистый RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 по запросу
K1598.4102X40оранжевый чистый RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 по запросу
K1598.4102X50оранжевый чистый RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 по запросу
K1598.5122X20оранжевый чистый RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 по запросу
K1598.5122X30оранжевый чистый RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 по запросу
K1598.5122X40оранжевый чистый RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 по запросу
K1598.5122X50оранжевый чистый RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 по запросу
K1598.20816X10ярко-жёлтый RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 по запросу
K1598.20816X20ярко-жёлтый RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 по запросу
K1598.20816X30ярко-жёлтый RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 по запросу
K1598.20816X40ярко-жёлтый RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 по запросу
K1598.31016X15ярко-жёлтый RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 по запросу
K1598.31016X30ярко-жёлтый RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 по запросу
K1598.31016X40ярко-жёлтый RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 по запросу
K1598.31016X50ярко-жёлтый RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 по запросу
K1598.41016X20ярко-жёлтый RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 по запросу
K1598.41016X30ярко-жёлтый RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 по запросу
K1598.41016X40ярко-жёлтый RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 по запросу
K1598.41016X50ярко-жёлтый RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 по запросу
K1598.51216X20ярко-жёлтый RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 по запросу
K1598.51216X30ярко-жёлтый RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 по запросу
K1598.51216X40ярко-жёлтый RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 по запросу
K1598.51216X50ярко-жёлтый RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 по запросу
K1598.20886X10ярко-зелёный RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 по запросу
K1598.20886X20ярко-зелёный RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 по запросу
K1598.20886X30ярко-зелёный RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 по запросу
K1598.20886X40ярко-зелёный RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 по запросу
K1598.31086X15ярко-зелёный RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 по запросу
K1598.31086X30ярко-зелёный RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 по запросу
K1598.31086X40ярко-зелёный RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 по запросу
K1598.31086X50ярко-зелёный RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 по запросу
K1598.41086X20ярко-зелёный RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 по запросу
K1598.41086X30ярко-зелёный RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 по запросу
K1598.41086X40ярко-зелёный RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 по запросу
K1598.41086X50ярко-зелёный RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 по запросу
K1598.51286X20ярко-зелёный RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 по запросу
K1598.51286X30ярко-зелёный RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 по запросу
K1598.51286X40ярко-зелёный RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 по запросу
K1598.51286X50ярко-зелёный RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 по запросу
K1598.20887X10ярко-синий RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 по запросу
K1598.20887X20ярко-синий RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 по запросу
K1598.20887X30ярко-синий RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 по запросу
K1598.20887X40ярко-синий RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 по запросу
K1598.31087X15ярко-синий RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 по запросу
K1598.31087X30ярко-синий RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 по запросу
K1598.31087X40ярко-синий RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 по запросу
K1598.31087X50ярко-синий RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 по запросу
K1598.41087X20ярко-синий RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 по запросу
K1598.41087X30ярко-синий RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 по запросу
K1598.41087X40ярко-синий RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 по запросу
K1598.41087X50ярко-синий RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 по запросу
K1598.51287X20ярко-синий RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 по запросу
K1598.51287X30ярко-синий RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 по запросу
K1598.51287X40ярко-синий RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 по запросу
K1598.51287X50ярко-синий RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 по запросу
K1598.20884X10ярко-красный RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 по запросу
K1598.20884X20ярко-красный RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 по запросу
K1598.20884X30ярко-красный RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 по запросу
K1598.20884X40ярко-красный RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 по запросу
K1598.31084X15ярко-красный RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 по запросу
K1598.31084X30ярко-красный RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 по запросу
K1598.31084X40ярко-красный RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 по запросу
K1598.31084X50ярко-красный RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 по запросу
K1598.41084X20ярко-красный RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 по запросу
K1598.41084X30ярко-красный RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 по запросу
K1598.41084X40ярко-красный RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 по запросу
K1598.41084X50ярко-красный RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 по запросу
K1598.51284X20ярко-красный RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 по запросу
K1598.51284X30ярко-красный RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 по запросу
K1598.51284X40ярко-красный RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 по запросу
K1598.51284X50ярко-красный RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 по запросу
K1598.20888X10светло-серый RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 по запросу
K1598.20888X20светло-серый RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 по запросу
K1598.20888X30светло-серый RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 по запросу
K1598.20888X40светло-серый RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 по запросу
K1598.31088X15светло-серый RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 по запросу
K1598.31088X30светло-серый RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 по запросу
K1598.31088X40светло-серый RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 по запросу
K1598.31088X50светло-серый RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33