Группы товаров
Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с калибровым отверстием, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием
K0175_PB

Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с калибровым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рукоятка черная, стальные части пассивированные..Указание:Зажимные рычаги нерегулируемые могут применяться для зажима. При этом, как правило, должно быть достаточно места, чтобы рычаг мог поворачиваться на 360 °.По запросу:Специальное исполнение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0175_PB Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с калибровым отверстием, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием 158 kB

Чертежи

Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с калибровым отверстием, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вид резьбыРазмерXT1D1D2HH1H3AA1BCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0175.106001калибровое отверстие161013,81417112740478 по запросу
K0175.208001калибровое отверстие281418,318,5181136,565759 по запросу
K0175.310001калибровое отверстие3101421,822221445809111 по запросу
K0175.412001калибровое отверстие4121825,8262617549510813 по запросу
K0175.516001калибровое отверстие5161830,83131216311012616 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33