- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- K0891
Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком
- K1467
Упоры для силовых зажимных кулачков
- K1826
Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком, сталь, плоский
- K0830
Приспособление зажимное (комплект)
- K0831
Приспособления зажимные из чугунного литья с шаровидным графитом, с удлиненными отверстиями и стальными зажимными кулачками
- K0832
Контропора зажима
- K0890
Приспособления зажимные стальные, плоские, с удлиненным отверстием
- K0033
Приспособления зажимные стальные, с удлиненным отверстием, зажимные кулачки рифленые
- K0929
Приспособления зажимные
- K0930
Приспособления зажимные
- K0931
Зажим с опорным болтом
- K2241
Упорные захваты, инструментальная сталь, четырехугольные, с цилиндрическим отверстием
- K2195
Зажимной элемент с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2196
Фиксированный упор с зажимной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2197
Зажимной элемент с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2198
Фиксированный упор с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
- K2199
Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом
- K2200
Адаптерные кольца
- K1386
Приспособления зажимные стальные, для Т-пазов
- K1387
Прижим с опорой
- K1409
Прижим с пневматическим приводом
- K1855
Гидравлические зажимные приспособления простого действия, с пружинным возвратом
- K1697
Боковой зажим
- K2159
Боковой зажим с возможностью автоматизации
- K2117
Боковой зажим из стали с зажимным наконечником
- K0034
Приспособления зажимные
- K0035
Приспособления зажимные
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0034Приспособления зажимные |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый и воронёный.Указание:Зажимное приспособление это фиксатор быстрого действия, при помощи которого заготовки одновременно прижимаются поворотными колодками через спиральный эксцентрик на жёсткий упор и на опорную поверхность.Зажимное приспособление может позиционироваться и фиксироваться упорным винтом и центрирующей втулкой (см. чертеж) на модульной растровой системе.
Конструкции K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 и K0034.006035 имеют 2 круглые твёрдосплавные насадки.Зажимное усилие:K0034.006... = 3800 N K0034.010... = 7200 NОсобенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Исполнение 1 | A | B | D | D1 | D2 макс. | D3 мин. | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F=ЗАЖИМНОЕ УСИЛИЕ, Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0034.006005 | A | справа | 78 | 25 | 12 | 6,2 | - | - | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0034.010005 | A | справа | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | - | - | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0034.006025 | A | слева | 78 | 25 | 12 | 6,2 | - | - | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0034.010025 | A | слева | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | - | - | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0034.006010 | B | справа | 78 | 25 | 12 | 6,2 | - | - | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0034.010010 | B | справа | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | - | - | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0034.006030 | B | слева | 78 | 25 | 12 | 6,2 | - | - | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0034.010030 | B | слева | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | - | - | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0034.006015 | C | справа | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0034.010015 | C | справа | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0034.006035 | C | слева | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0034.010035 | C | слева | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0034.006020 | D | справа | 78 | 25 | 12 | 6,2 | - | - | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0034.010020 | D | справа | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | - | - | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | по запросу | | K0034.006040 | D | слева | 78 | 25 | 12 | 6,2 | - | - | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 |  | | по запросу | | K0034.010040 | D | слева | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | - | - | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|