Группы товаров
Боковой зажим с возможностью автоматизации
K2159

Боковой зажим с возможностью автоматизации

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Такие поворотные зажимы особенно удобны для автоматизированных процессов зажатия.Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: Закалка и воронение.Приведение в действие:Можно использовать ударный гайковерт с регулируемым крутящим моментом или ручной зажимной ключ.
В случае применения автоматизированного исполнительного элемента, например ударного гайковерта с регулируемым крутящим моментом, для отворачивания и затягивания разрешается применять не более 50 % от максимального момента затяжки или указанного максимального зажимного усилия.
Преимущества:Возможность автоматизации
Высокие зажимные усилия
Быстрое зажатие
Принадлежности:Упорные захваты и втулки K0385.Объем поставкиK2159.0600: 2 установочных штифта Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2 установочных штифта Ø 16 (h7) x 30.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2159 Боковой зажим с возможностью автоматизации 219 kB

Чертежи

Боковой зажим с возможностью автоматизации

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаBB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3SWХод
S
Зажимное
усилие,
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2159.06007652326435M6x15106,68056503035121587634530198627 по запросу
K2159.100010068428545M6x15169977365404515161110044,584019111055 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33