Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка из алюминия. Пружина из стали.
Упорный болт из стали.
Исполнение: Упорный болт (сталь) закалённый и оцинкованный.
Втулка оцинкованная.
Указание:Боковые пружинные упоры служат для позиционирования и зажатия, фиксации и крепления деталей при следующих операциях:
гравирование, маркировка, сверление, затирка, нарезка, хонингование, шлифовка, сварка, пайка, комплектовка, монтаж и т.д.
W и Z согласно указаниям клиента.
Указание на чертеже:
1) Монтажный инструмент
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0368_MA Упоры боковые пружинные с уплотнителем, с упорным штырём и пружиной из стали 249 kB

Чертежи

Упоры боковые пружинные с уплотнителем, с упорным штырём и пружиной из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1LL1D2±SF,
прибл.N
X при
Y = 1
X при
Y = 2
X при
Y = 3
X при
Y = 4,5
X при
Y = 6
X при
Y = 8
Номер заказа
монтажного
инструмента
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0368.22034637460,5100,811111K0369.03  по запросу
K0368.22036637460,5200,811111K0369.03  по запросу
K0368.22038637460,5400,811111K0369.03  по запросу
K0368.22054105126100,820-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.22056105126100,850-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.22058105126100,8100-1,51,71,71,71,7K0369.05  по запросу
K0368.22064106121010140---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.22066106121010175---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.220681061210101100---1,71,91,9K0369.05  по запросу
K0368.220841281413121,350----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.220861281413121,3100----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.220881281413121,3150----2,52,7K0369.08  по запросу
K0368.2210416101816161,6100-----3,1K0369.10  по запросу
K0368.2210616101816161,6150-----3,1K0369.10  по запросу
K0368.2210816101816161,6200-----3,1K0369.10  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33