Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости
K0310_SF

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
шар 1.4034.
пружина 1.4310.

Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0310_SF Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости 210 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1LHNНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0310.03M31,570,40,41,53по запросу
K0310.04M42,590,80,6410по запросу
K0310.05M53120,90,8611по запросу
K0310.06M63,51411913по запросу
K0310.08M85161,51,21530по запросу
K0310.10M1061921,62035по запросу
K0310.12M128222,523055по запросу
K0310.16M1610243,52,565125по запросу
K0310.20M2012304,52,580160по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33