Группы товаров
Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь
K0310

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
шар 1.4034.
пружина 1.4310.

Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0310 Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь 241 kB

Чертежи (общий обзор)

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьИсполнение 1DD1HLNНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0310.03Стандартная-M31,50,470,41,53по запросу
K0310.04Стандартная-M42,50,890,6410по запросу
K0310.05Стандартная-M530,9120,8611по запросу
K0310.06Стандартная-M63,51141913по запросу
K0310.08Стандартная-M851,5161,21530по запросу
K0310.10Стандартная-M1062191,62035по запросу
K0310.12Стандартная-M1282,52223055по запросу
K0310.16Стандартная-M16103,5242,565125по запросу
K0310.20Стандартная-M20124,5302,580160по запросу
K0310.203Повышенная-M31,50,470,457по запросу
K0310.204Повышенная-M42,50,890,61222по запросу
K0310.205Повышенная-M530,9120,81930по запросу
K0310.206Повышенная-M63,511412840по запросу
K0310.208Повышенная-M851,5161,24773по запросу
K0310.210Повышенная-M1062191,666100по запросу
K0310.212Повышенная-M1282,522266120по запросу
K0310.216Повышенная-M16103,5242,590180по запросу
K0310.220Повышенная-M20124,5302,5115240по запросу
K0310.404Стандартнаяудлиненное исполнениеM42,50,8160,6410по запросу
K0310.405Стандартнаяудлиненное исполнениеM530,9200,8611по запросу
K0310.406Стандартнаяудлиненное исполнениеM63,51251913по запросу
K0310.408Стандартнаяудлиненное исполнениеM851,5301,21530по запросу
K0310.410Стандартнаяудлиненное исполнениеM1062351,62035по запросу
K0310.412Стандартнаяудлиненное исполнениеM1282,54023055по запросу
K0310.416Стандартнаяудлиненное исполнениеM16103,5452,565125по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33