Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Боковые упоры могут наиболее точно устанавливаться к детали с помощью эксцентриков.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0369_E эксцентрик для боковых упоров 228 kB

Чертежи

эксцентрик для боковых упоров

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D1D2D3HMПодходящий для
пружинных боковых упоров
с D =
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0369.120126129,926 по запросу
K0369.16016101611,9210 по запросу
K0369.18018121813,9212 по запросу
K0369.25025162517,9316 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33