Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из POM, небольшой упругости
K0318_LF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из ПФЛ.
Пружина из пружинной стали, класс D.
Исполнение: вороненная.Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0318_LF Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из POM, небольшой упругости 173 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, из POM, небольшой упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0318.104M41,51,5150,60,61,327K0317.904 по запросу
K0318.105M52,42,3180,80,81,5310K0317.905 по запросу
K0318.106M62,72,52011239K0317.906 по запросу
K0318.108M83,53221,41,22,5416K0317.908 по запросу
K0318.110M1043221,41,63416K0317.910 по запросу
K0318.112M126428224527K0317.912  по запросу
K0318.116M167,55322,52,552045K0317.916 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33