Группы товаров
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, сталь
K0318

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из ПФЛ.
Пружина из пружинной стали, класс D.
Исполнение: вороненная.Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0318 Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, сталь 305 kB

Чертежи (общий обзор)

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, сталь
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0318.03СтандартнаяM311,51010,40,70,53K0317.903 по запросу
K0318.04СтандартнаяM41,51,5150,60,61,3516K0317.904 по запросу
K0318.05СтандартнаяM52,42,3180,80,81,5620K0317.905 по запросу
K0318.06СтандартнаяM62,72,520112720K0317.906 по запросу
K0318.08СтандартнаяM83,53221,41,22,5935K0317.908 по запросу
K0318.10СтандартнаяM1043221,41,63935K0317.910 по запросу
K0318.12СтандартнаяM1264282241255K0317.912 по запросу
K0318.16СтандартнаяM167,55322,52,5545100K0317.916 по запросу
K0318.104НебольшаяM41,51,5150,60,61,327K0317.904 по запросу
K0318.105НебольшаяM52,42,3180,80,81,5310K0317.905 по запросу
K0318.106НебольшаяM62,72,52011239K0317.906 по запросу
K0318.108НебольшаяM83,53221,41,22,5416K0317.908 по запросу
K0318.110НебольшаяM1043221,41,63416K0317.910 по запросу
K0318.112НебольшаяM126428224527K0317.912 по запросу
K0318.116НебольшаяM167,55322,52,552045K0317.916 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33