Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из стали, удлиненные, стандартной упругости
K0309_SFLA

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали коэффициент прочности 5.8.
Шар из стали.
Пружина из пружинной стали класс D.
Исполнение: вороненная гильза, закаленный шар.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0309_SFLA Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из стали, удлиненные, стандартной упругости 247 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из стали, удлиненные, стандартной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1LHNНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0309.404M42,5160,80,6410 по запросу
K0309.405M53200,90,8611 по запросу
K0309.406M63,52511913 по запросу
K0309.408M85301,51,21530 по запросу
K0309.410M1063521,62040 по запросу
K0309.412M128402,523055 по запросу
K0309.416M1610453,52,565125 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33