Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенной упругости
K0314_VF

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
Упорный болт 1.4034.
Пружина 1.4310.

Исполнение: Без покрытия, закалка упорного штифта.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0314_VF Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенной упругости 192 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из нержавеющей стали, повышенной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьМатериал
основы
DD1HLNНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0314.205Повышеннаянержавеющая стальM52,42120,8925по запросу
K0314.206Повышеннаянержавеющая стальM62,721411125по запросу
K0314.208Повышеннаянержавеющая стальM842161,22243по запросу
K0314.210Повышеннаянержавеющая стальM104,52,5191,62054по запросу
K0314.212Повышеннаянержавеющая стальM1263,52223694по запросу
K0314.216Повышеннаянержавеющая стальM168,54,5242,560110по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33