Группы товаров
Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, нержавеющая сталь
K0314

Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, нержавеющая...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
Упорный болт 1.4034.
Пружина 1.4310.

Исполнение: Без покрытия, закалка упорного штифта.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0314 Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, нержавеющая сталь 153 kB

Чертежи (общий обзор)

Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьМатериал
основы
DD1HLNНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0314.04Стандартнаянержавеющая стальM41,81,590,6620по запросу
K0314.05Стандартнаянержавеющая стальM52,42120,8620по запросу
K0314.06Стандартнаянержавеющая стальM62,72141720по запросу
K0314.08Стандартнаянержавеющая стальM842161,21530по запросу
K0314.10Стандартнаянержавеющая стальM104,52,5191,62035по запросу
K0314.12Стандартнаянержавеющая стальM1263,52223055по запросу
K0314.16Стандартнаянержавеющая стальM168,54,5242,545100по запросу
K0314.20Стандартнаянержавеющая стальM20106,5302,560120по запросу
K0314.104Небольшаянержавеющая стальM41,81,590,6310по запросу
K0314.105Небольшаянержавеющая стальM52,42120,8310по запросу
K0314.106Небольшаянержавеющая стальM62,72141410по запросу
K0314.108Небольшаянержавеющая стальM842161,2715по запросу
K0314.110Небольшаянержавеющая стальM104,52,5191,6916по запросу
K0314.112Небольшаянержавеющая стальM1263,52221426по запросу
K0314.116Небольшаянержавеющая стальM168,54,5242,52250по запросу
K0314.120Небольшаянержавеющая стальM20106,5302,53060по запросу
K0314.205Повышеннаянержавеющая стальM52,42120,8925по запросу
K0314.206Повышеннаянержавеющая стальM62,721411125по запросу
K0314.208Повышеннаянержавеющая стальM842161,22243по запросу
K0314.210Повышеннаянержавеющая стальM104,52,5191,62054по запросу
K0314.212Повышеннаянержавеющая стальM1263,52223694по запросу
K0314.216Повышеннаянержавеющая стальM168,54,5242,560110по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33