Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, нержавеющая сталь, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом
K0326_VF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
Шар 1.4034.
Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шаром, нержавеющая сталь, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1SНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0326.203M31,50,4941,5570,10,07 по запросу
K0326.204M42,50,8105212220,180,12по запросу
K0326.205M530,91462,519300,120,08по запросу
K0326.206M63,51157328400,440,21по запросу
K0326.208M851,5188447731,10,38по запросу
K0326.210M10622395661001,30,6по запросу
K0326.212M1282,5261066612021,3по запросу
K0326.216M16103,533148901803,93по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33