Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и шаром, из стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом
K0321_VF

Пружинные упорные детали со шлицем и шаром, из стали, повышенная...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Шар из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: вороненная гильза, закаленный шар.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

Чертежи

Пружинные упорные детали со шлицем и шаром, из стали, повышенная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1NНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0321.203M31,50,4740,4570,10,07по запросу
K0321.204M42,50,8950,612220,180,12по запросу
K0321.205M530,91260,819300,120,08 по запросу
K0321.206M63,51147128400,430,21по запросу
K0321.208M851,51681,247731,090,37 по запросу
K0321.210M10621991,6661001,360,62по запросу
K0321.212M1282,522102661202,031,36по запросу
K0321.216M16103,524142,5901803,952,95по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33